메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Lumina는 간헐 브레이크(Intermittent brake)가 장착된 회전식 캐스터로, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구, 사무용 의자 등 다양한 응용 분야를 위해 설계된 제품입니다. 설치 방식은 그립 링이 달린 스템과 칼라 구조의 체결 방식을 적용하여 대상 구조물에 안정적으로 고정할 수 있도록 구성되어 있습니다. 하우징은 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템과 회전 베어링이 결합된 구조를 갖추어 캐스터가 방향을 자유롭게 전환할 수 있습니다. 휠의 직경은 50 mm이며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 채택하여 회전 부위의 마찰과 간격을 제어합니다. 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있으며, 휠 차체는 폴리프로필렌 소재에 전기 전도성을 부여한 구조입니다. 제품의 전체 높이는 61 mm이며, 이는 설치 공간과 바닥 간격을 산정할 때 기준값으로 활용할 수 있습니다. 정격 하중 용량에 대한 수치는 제공된 제품 데이터에 명시되어 있지 않으므로, 실제 적용 전에 제조사 사양서에서 허용 하중과 안전 계수를 반드시 확인해야 합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
A523YOI050B10-11x20 DOM45
EAN
4031582341423
핵심 속성
하우징 유형
Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터
전체 너비
55 mm
총높이
61 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.09 kg
제품명
Lumina
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
그립 링이 달린 스템, 칼라
스템 직경
11 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징 , 닫힘, 돔 포함
주택 자재
폴리프로필렌
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
45 mm
회전 간섭
102 mm
회전 반경
51 mm
휠
트레드의 경도(D)
65 Shore D
차체 재질
폴리프로필렌, 전기 전도성
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
8 mm
직경
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
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
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
견고한 커버
다이캐스트 아연 또는 합성 소재로 된 커버
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
빠른 조립
플러그인 피팅을 통한 더 빠른 조립 과정
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

회전 캐스터 50 mm
Lumina
A520YOI050B10-11x20/10DOM45 9011

Lumina 회전 캐스터는 그립 링이 달린 스템, 칼라 피팅으로 구성되어 있으며, 폴리프로필렌 재질의 하우징에 스템 회전 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 50mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리프로필렌 재질의 전기 전도성 몸체와 휠 차체와 동일한 재질의 트레드로 구성되어 있고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용합니다. 제품의 전체 높이는 61mm이며, 정적 하중 용량은 80kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 40kg입니다. 이 캐스터는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg