메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Mono 회전 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 우수한 접지력과 조용한 주행을 실현하며, 플레인 베어링으로 부드러운 회전을 보장합니다. 휠 직경은 80mm이고 전체 높이는 112mm로 컴팩트한 설계입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 40kg, 정하중 80kg을 지원하여 침대 옆 테이블, 미디어 가구, 양로원 및 요양원, 간호 카트 등 다양한 의료 및 생활 환경에서 활용할 수 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
A020PJH080S70-10x25
EAN
4031582456325
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
40 kg
정지 중 하중용량
80 kg
총높이
112 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.16 kg
제품명
Mono
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
육각 넥스레드 스템 , 상단 육각형 볼트넥
스템 직경
10 mm
스템 길이
25 mm
하우징
Fork 외형
닫힘
주택 자재
폴리프로필렌
스위블 베어링
스템 , 회전
회전 간섭
148 mm
오프셋
34 mm
회전 반경
74 mm
나사산 직경
10 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
24 mm
직경
80 mm