메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Mono 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 피팅을 채용하여 간편한 설치가 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전 동작을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합하여 우수한 내마모성과 바닥 보호 기능을 구현하며, 플레인 베어링을 적용하여 부드러운 구동감을 보장합니다. 휠 직경은 80mm이고 전체 높이는 104mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 70kg, 정하중 140kg을 지원하여 침대 옆 테이블, 미디어 가구, 양로원 및 요양원, 간호 카트 등의 의료 및 생활 환경에서 안정적인 이동성을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5020PJH080L51-10 RAL9006
EAN
4031582308402
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
70 kg
정지 중 하중용량
140 kg
총높이
104 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.15 kg
제품명
Mono
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경
10 mm
하우징
색상
흰색 알루미늄(RAL9006)
Fork 외형
닫힘
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
회전 간섭
148 mm
오프셋
34 mm
회전 반경
74 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
24 mm
직경
80 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
플레인 베어링
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
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 80 mm
Mono
5025PJH080L51-10 9006/9011/9011/9011

Mono는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 침대 옆 테이블, 미디어 가구, 양로원 및 요양원용 장비, 간호 카트 등 다양한 용도에 적합하도록 설계되었습니다. 피팅은 B10 피팅용 블라인드 홀 형식으로 구성되어 있으며, 대상 구조물에 체결하여 간편하게 설치할 수 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었고, 스템 및 회전 구조의 회전 베어링을 내장하고 있어 캐스터 본체가 설치 축을 기준으로 원활하게 회전합니다. 휠은 직경 80 mm이며, 플레인 베어링 방식을 적용하여 회전 동작의 안정성을 확보하였습니다. 트레드는 열가소성 고무 재질로 되어 있어 바닥면과의 접촉 특성을 고려한 구성이며, 휠 본체는 폴리프로필렌 소재로 제작되어 경량성을 갖추고 있습니다. 제품의 전체 높이는 104 mm이므로 설치 공간을 계획할 때 이 치수를 기준으로 고려해야 합니다. 정하중 용량은 140 kg이며, 3 km/h 속도 조건에서의 동하중 용량은 70 kg입니다. 동하중 조건에서는 정하중 용량보다 낮은 하중을 기준으로 선정해야 하며, 실제 사용 환경의 하중 조건과 이동 속도를 검토한 후 적절한 모델을 선택하여 사용하시기 바랍니다.

80 mm
104 mm
70 kg
80 mm
104 mm
70 kg