메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Mono는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 침대 옆 테이블, 미디어 가구, 양로원 및 요양원, 간호 카트 등 다양한 응용 분야에 적용할 수 있도록 설계되었습니다. 피팅은 B10 피팅용 블라인드 홀 타입으로, 제품을 대상 구조물에 체결하기 위한 연결 인터페이스를 제공합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템과 회전 부위로 구성되어 캐스터가 바닥면을 기준으로 방향을 자유롭게 전환할 수 있도록 지지합니다. 이 구조는 고정 장착부와 회전부가 명확히 분리되어 있어 설치 위치와 이동 방향을 설계 단계에서 쉽게 정의할 수 있습니다. 휠은 직경 80 mm이며, 플레인 베어링 방식으로 구동 축을 지지합니다. 휠 바디는 폴리프로필렌으로, 트레드는 열가소성 고무로 제작되어 주행 시 바닥 접지 특성을 고려한 구조를 갖추고 있습니다. 제품의 전체 높이는 104 mm이며, 휠 직경 80 mm와 함께 바닥에서 부착면까지의 간격을 산정할 때 함께 참조해야 하는 핵심 치수입니다. 이러한 치수 사양은 설치 높이에 제약이 있는 가구 및 장비 설계에 활용하기에 적합합니다. 하중 사양으로는 정하중 140 kg을 지지하며, 3 km/h 속도 조건에서의 동하중은 70 kg입니다. 정하중과 동하중 수치는 서로 다른 조건에서 확인된 값이므로, 정지 상태의 지지 능력과 주행 중 허용 부하를 구분하여 검토해야 합니다. 따라서 실제 적용 시에는 동적 운전 상태의 하중 한계를 기준으로 설계 여유를 확보하는 것이 바람직합니다. 이러한 사양은 의료 및 돌봄 환경과 가구형 응용 제품 모두에서 이동성과 고정성을 동시에 확보하려는 목적에 부합합니다.
문서 번호
문서 번호
5025PJH080L51-10 RAL7035 regular brake
EAN
4031582460599
핵심 속성
하우징 유형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
70 kg
정지 중 하중용량
140 kg
총높이
104 mm
전체 체중
0 kg
제품명
Mono
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경
10 mm
하우징
색상
연회색(RAL7035)
Fork 외형
닫힘
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
회전 간섭
148 mm
오프셋
34 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
24 mm
직경
80 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
플레인 베어링