메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Mono 회전 캐스터는 육각 넉스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전 동작을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 우수한 주행성과 바닥 보호 기능을 구현하며, 플레인 베어링으로 부드러운 굴림 성능을 보장합니다. 휠 직경은 80mm이고 전체 높이는 110mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 70kg, 정하중 140kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 미디어 가구, 양로원 및 요양원, 간호 카트 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5020PJH080S70-10X15 TFR
EAN
4031582385755
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
70 kg
정지 중 하중용량
140 kg
총높이
110 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.18 kg
제품명
Mono
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
육각 넥스레드 스템 , 상단 육각형 볼트넥
스템 직경
10 mm
스템 길이
15 mm
하우징
Fork 외형
닫힘
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
회전 간섭
148 mm
오프셋
34 mm
회전 반경
74 mm
나사산 직경
0 mm
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
24 mm
직경
80 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
플레인 베어링
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
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 80 mm
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 80 mm
Mono
5025PJH080S70-10X15 TFR

Mono는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로서 침대 옆 테이블, 미디어 가구, 양로원 및 요양원, 간호 카트 등의 용도에 적합합니다. 육각 넥스레드 스템과 상단 육각형 볼트넥 방식의 피팅을 채용하였으며, 폴리아미드 소재의 하우징에는 스템 회전 베어링이 적용되어 원활한 회전 동작을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로 제작되었고, 플레인 베어링을 사용하여 안정적인 구동이 가능합니다. 휠 직경은 80mm이며 전체 높이는 110mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 70kg, 정하중 140kg을 지원하여 다양한 의료 및 가정용 가구에서 신뢰성 있는 성능을 제공합니다.

80 mm
110 mm
70 kg
80 mm
110 mm
70 kg