메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
부싱은 캐스터용 액세서리로서 부싱 줄이기 사각형 타입의 피팅을 특징으로 하며, 22mm 직경의 볼트와 호환됩니다. 이 제품은 0.03kg의 경량 무게로 설계되어 다양한 캐스터 시스템에 쉽게 통합될 수 있으며, 공간 제약이 있는 환경에서도 효율적으로 사용할 수 있습니다. 사각형 피팅 구조는 안정적인 연결을 보장하고 회전을 방지하여 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
Kunststoff Huelse R48-32 Ø22 RAL9011
EAN
4031582321760
S4 자재 번호
199021613
핵심 속성
하우징 유형
액세서리
전체 체중
0.03 kg
제품명
부싱
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
부싱 줄이기, 사각형
볼트 직경
22 mm
볼트 길이
45 mm
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료