메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
부싱은 캐스터용 액세서리로서 무게 0.01kg의 경량 부품입니다. 이 제품은 부싱 줄이기, 원형 타입의 피팅 방식을 채택하고 있으며, 22mm 직경의 볼트와 호환됩니다. 엔지니어링 응용 분야에서 캐스터의 회전 성능을 최적화하고 마찰을 감소시키기 위해 설계되었습니다. 정밀한 기계 가공과 견고한 구조로 제작되어 산업용 장비 및 이동식 플랫폼에서 안정적인 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
R08-Ø30-Ø22
EAN
4031582321463
핵심 속성
하우징 유형
액세서리
전체 체중
0.01 kg
제품명
부싱
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
부싱 줄이기, 원형
볼트 직경
22 mm
볼트 길이
45 mm
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료