메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Basetech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 소재의 휠로, 직경 125mm, 트레드 폭 40mm, 허브 길이 44.4mm의 사양을 갖추고 있습니다. 액슬 구멍의 직경은 12mm이며, 플레인 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 제작되어 내구성을 강화했습니다. 정적 하중 용량은 400kg이며, 시속 3km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 200kg입니다. 이 휠은 롤 케이지와 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적용되어 산업용 및 상업용 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
POO125x40-Ø12 white
EAN
4031582410365
핵심 속성
하우징 유형
휠
3km/h에서의 적재 용량
200 kg
정지 중 하중용량
400 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.18 kg
제품명
Basetech
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(D)
65 Shore D
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
휠 차체와 동일
차축 홀 직경
12 mm
허브 길이
44.4 mm