메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Basetech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 소재의 휠로서, 직경 100mm, 트레드 폭 36mm, 허브 길이 44.4mm의 치수를 갖추고 있습니다. 액슬 구멍의 직경은 12mm이며, 플레인 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 제작되었으며, 롤 케이지 및 매장 비품과 진열대 등 다양한 용도에 적용됩니다. 정적 하중 용량은 320kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 160kg으로 설계되어 있어 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
POO100x36-Ø12
EAN
4031582418989
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
160 kg
정지 중 하중용량
320 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.11 kg
제품명
Basetech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(D)
65 Shore D
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
휠 차체와 동일
차축 홀 직경
12 mm
허브 길이
44.4 mm
트레드 폭
36 mm