메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Maxtech evo 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 바디로 제작된 휠입니다. 이 제품은 직경 175mm, 트레드 폭 38mm의 사양을 갖추고 있으며, 허브 길이는 35mm이고 액슬 구멍 직경은 12mm입니다. 트레드는 폴리우레탄, 바이오소스, 주입 재료로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 채용하고 있습니다. 정적 하중 용량은 70kg이며, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 35kg입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
PBO175x38-Ø12 HL35 TFR
EAN
4031582400373
핵심 속성
하우징 유형
휠
3km/h에서의 적재 용량
35 kg
정지 중 하중용량
70 kg
전체 체중
0.33 kg
제품명
Maxtech evo
전기 전도성
스테인리스
휠
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
폴리우레탄, 바이오소스, 주입
차축 홀 직경
12 mm
허브 길이
35 mm
트레드 폭
38 mm
직경
175 mm