메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Basetech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 소재의 휠로, 직경 80mm, 트레드 너비 34mm의 사양을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 44.4mm이며, 액슬 구멍의 지름은 12mm입니다. 트레드 재질은 휠 차체와 동일하게 구성되어 있고, 플레인 베어링을 채용하여 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 정적 하중 용량은 250kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 125kg입니다. 본 휠은 롤 케이지 및 매장 비품과 진열대 등의 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
POO080x34-Ø12
EAN
4031582418972
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
125 kg
정지 중 하중용량
250 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.06 kg
제품명
Basetech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(D)
65 Shore D
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
휠 차체와 동일
차축 홀 직경
12 mm
허브 길이
44.4 mm
트레드 폭
34 mm
직경
80 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
플레인 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴