메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 플라스틱 열경화성, 내열성 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 재질로 구성되어 있으며, 건식 베어링 부시를 적용하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 80mm이고 전체 높이는 108mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 200kg, 동적 하중 100kg(속도 4km/h 기준)을 지원하여 다양한 산업용 장비 및 운반 기구에 적합한 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
3478BOG080P62
EAN
4031582345711
핵심 속성
하우징 유형
고정 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
108 mm
온도 범위(최대)
280 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
0.47 kg
제품명
Alpha
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
9 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
77 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
60 mm
플레이트 길이
105 mm
플레이트 너비
85 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 무거움
휠
트레드의 경도(D)
85 Shore D
차체 재질
플라스틱 열경화성, 내열성
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
35 mm
직경
80 mm
차축
너트로 고정
베어링
건식 베어링 부시
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
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
지속적인 내열성
극한 환경에서 사용할 수 있는 내열 소재 바퀴
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

고정 캐스터 100 mm
Alpha
3478BOG100P62

Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 및 무거움 재질의 견고한 하우징으로 구성되어 있습니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 건식 베어링 부시로 지지되고 있고, 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 플라스틱 열경화성 내열성 소재로 제작되었습니다. 전체 높이는 128mm이며, 정적 하중 용량은 300kg, 동적 하중 용량은 시속 4km/h에서 150kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 산업용 및 상업용 환경에서 안정적인 이동성과 내구성을 요구하는 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg