메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 및 무거움 재질의 견고한 하우징으로 구성되어 있습니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 건식 베어링 부시로 지지되고 있고, 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 플라스틱 열경화성 내열성 소재로 제작되었습니다. 전체 높이는 128mm이며, 정적 하중 용량은 300kg, 동적 하중 용량은 시속 4km/h에서 150kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 산업용 및 상업용 환경에서 안정적인 이동성과 내구성을 요구하는 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
3478BOG100P62
EAN
4031582345728
핵심 속성
하우징 유형
고정 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
150 kg
정지 중 하중용량
300 kg
총높이
128 mm
온도 범위(최대)
280 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
0.55 kg
제품명
Alpha
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
9 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
77 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
60 mm
플레이트 길이
103 mm
플레이트 너비
85 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 무거움
휠
트레드의 경도(D)
85 Shore D
차체 재질
플라스틱 열경화성, 내열성
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
35 mm
직경
100 mm
차축
너트로 고정
베어링
건식 베어링 부시
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
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
지속적인 내열성
극한 환경에서 사용할 수 있는 내열 소재 바퀴
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Alpha
3477BOG100P62 TFR

알파(Alpha)는 자동차 OEM 부품, 콜이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편물 운송 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등에 적용되는 토탈 락 장치가 있는 회전식 캐스터입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 타입으로 설치 면에 간편하게 고정할 수 있도록 설계되었습니다. 하우징은 강판으로 제작되었으며 무거움을 특징으로 하고, 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 회전 동작이 원활합니다. 휠의 베어링은 건식 볼 베어링 부시이며, 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 소재로 구성되고, 본체 재질은 플라스틱 소재로 내열성 및 내식성을 갖추고 있으며 내열성 특성이 우수합니다. 휠 직경은 100 mm이며, 전체 높이는 128 mm입니다. 정적 하중 용량은 300 kg으로, 설계 허용 범위 내에서 안정적인 지지 성능을 제공합니다.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg