토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Alpha
EAN:
4031582390636
제품 번호:
3477BOG100P62 TFR
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
알파(Alpha)는 자동차 OEM 부품, 콜이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편물 운송 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
알파(Alpha)는 자동차 OEM 부품, 콜이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편물 운송 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등에 적용되는 토탈 락 장치가 있는 회전식 캐스터입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 타입으로 설치 면에 간편하게 고정할 수 있도록 설계되었습니다. 하우징은 강판으로 제작되었으며 무거움을 특징으로 하고, 볼 레이스 2회 구조의 스위블 베어링을 적용하여 회전 동작이 원활합니다. 휠의 베어링은 건식 볼 베어링 부시이며, 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 소재로 구성되고, 본체 재질은 플라스틱 소재로 내열성 및 내식성을 갖추고 있으며 내열성 특성이 우수합니다. 휠 직경은 100 mm이며, 전체 높이는 128 mm입니다. 정적 하중 용량은 300 kg으로, 설계 허용 범위 내에서 안정적인 지지 성능을 제공합니다.
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
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
지속적인 내열성
극한 환경에서 사용할 수 있는 내열 소재 바퀴