메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha smart 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 플라스틱 열경화성, 내열성 소재의 휠 차체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 건식 베어링 부시를 장착하여 내구성을 향상시켰습니다. 휠 직경은 80mm이고, 전체 높이는 104mm입니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동적 하중 100kg, 정적 하중 200kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
3370BOG080P62 TFR
EAN
4031582397826
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
104 mm
온도 범위(최대)
280 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
0.68 kg
제품명
Alpha smart
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
9 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
77 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
60 mm
플레이트 길이
105 mm
플레이트 너비
85 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
슬림
주택 자재
강판, 무거움
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
169 mm
오프셋
44.5 mm
회전 반경
84.5 mm
휠
트레드의 경도(D)
85 Shore D
차체 재질
플라스틱 열경화성, 내열성
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
35 mm
직경
80 mm
차축
너트로 고정
베어링
건식 베어링 부시
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
지속적인 내열성
극한 환경에서 사용할 수 있는 내열 소재 바퀴