고정 캐스터 100 mm
Alpha stainless
주문 번호:
990037682
EAN:
4031582347098
제품 번호:
8478IDG100P62 tread-1023
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Alpha stainless 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설계되었으며, 스테인리스 스틸 헤비급 하우징으로 제작되어 높은 내식성과 내구성을 제공합니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 알루미늄 바디에 건식 베어...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Alpha stainless 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설계되었으며, 스테인리스 스틸 헤비급 하우징으로 제작되어 높은 내식성과 내구성을 제공합니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 알루미늄 바디에 건식 베어링 부시가 장착되어 있고, 타이어는 내열성이 우수한 더핑 재질로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 128mm이며, 정적 하중 용량은 160kg, 동적 하중 용량은 시속 4km/h에서 80kg입니다. 본 캐스터는 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템과 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 안정적인 성능을 발휘하도록 설계되었습니다.
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품
지속적인 내열성
극한 환경에서 사용할 수 있는 내열 소재 바퀴