메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 플라스틱 열경화성, 내열성 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 건식 베어링 부시를 장착하여 안정적인 작동을 보장합니다. 휠 직경은 80mm이고 전체 높이는 108mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 4km/h), 정적 하중 200kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
3470BOG080P30-13
EAN
4031582439151
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
108 mm
온도 범위(최대)
280 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
0.68 kg
제품명
Alpha
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
13 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 무거움
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
160 mm
오프셋
40 mm
회전 반경
80 mm
휠
트레드의 경도(D)
85 Shore D
차체 재질
플라스틱 열경화성, 내열성
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
35 mm
직경
80 mm
차축
너트로 고정
베어링
건식 베어링 부시
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
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
지속적인 내열성
극한 환경에서 사용할 수 있는 내열 소재 바퀴