메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Levina 액세서리는 캐스터용 전문 부품으로 직사각형 플레이트와 미국 볼트홀 간격 방식의 피팅 타입을 채택하여 설계되었습니다. 본 제품의 플레이트는 길이 95mm, 폭 70mm의 정밀한 치수로 제작되어 표준 미국식 볼트홀 패턴과 완벽하게 호환되며, 직사각형 형태의 견고한 구조를 통해 캐스터 시스템에 안정적인 연결과 우수한 하중 분산 성능을 제공합니다. 엔지니어링 설계 시 정확한 치수 규격을 바탕으로 다양한 산업용 캐스터 어셈블리에 효과적으로 적용할 수 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
P52-95x70 / 11_29.1
EAN
4031582482799
핵심 속성
하우징 유형
액세서리
제품명
장착 플레이트
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격
플레이트 구멍 직경
9 mm
플레이트 홀 길이(최대)
52 mm
플레이트 홀 길이(최소)
44.45 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
76 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
72 mm
플레이트 길이
95 mm
플레이트 너비
70 mm

유니버설 디자인 어워드

유니버설 디자인 어워드

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

special-features-image
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상