액세서리
장착 플레이트
EAN:
4031582482805
제품 번호:
P50-77x67 / 11_29.1
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 수상 경력의 디자인
Levina는 캐스터용 액세서리로서 직사각형 플레이트 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품은 길이 77mm, 폭 67mm의 정밀한 치수로 설계된 직사각형 플레이트를 채용하여 안정적인 장착과 우수한 하중 분산을 제공합니다. 컴팩...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Levina는 캐스터용 액세서리로서 직사각형 플레이트 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품은 길이 77mm, 폭 67mm의 정밀한 치수로 설계된 직사각형 플레이트를 채용하여 안정적인 장착과 우수한 하중 분산을 제공합니다. 컴팩트한 설계로 다양한 산업용 캐스터 시스템에 효율적으로 적용할 수 있으며, 표준화된 치수 규격을 통해 기존 장비와의 호환성을 보장합니다. 견고한 구조와 최적화된 플레이트 형상으로 장기간 안정적인 성능을 발휘하는 전문적인 캐스터 액세서리입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
핵심 속성
피팅
유니버설 디자인 어워드
유니버설 디자인 어워드
도이처 디자이너 클럽
도이처 디자이너 클럽
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상