메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
이 액세서리는 캐스터용 보조 부품으로 그립 링이 달린 스템, 칼라 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 전체 높이는 4mm의 컴팩트한 설계로 제작되었으며, 무게는 0.05kg으로 매우 가벼워 설치 및 취급이 용이합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg까지 지지 가능하며, 정적 하중 용량은 200kg까지 견딜 수 있어 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다. 그립 링이 포함된 스템과 칼라 구조는 캐스터와의 견고한 결합을 보장하여 작업 중 안전성과 신뢰성을 확보합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
B10-11x20 / 11
EAN
4031582493931
핵심 속성
하우징 유형
액세서리
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
적재 용량 정적
200 kg
총높이
4 mm
전체 체중
0.05 kg
제품명
샤프트
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
그립 링이 달린 스템, 칼라
스템 직경
11 mm
special-features-image
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
빠른 조립
플러그인 피팅을 통한 더 빠른 조립 과정