메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 그립 링이 달린 스템 타입의 피팅을 특징으로 하며 칼라가 없는 구조로 설계되었습니다. 제품의 무게는 0.04kg으로 가벼우면서도 우수한 하중 성능을 제공하며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 80kg까지 지원하고 정적 하중 용량은 160kg까지 견딜 수 있어 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 보장합니다. 컴팩트한 설계와 높은 내구성을 통해 효율적인 이동성과 신뢰성 있는 작동을 제공하는 전문적인 캐스터 액세서리입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
B11-10x33 / 8
EAN
4031582496673
핵심 속성
하우징 유형
액세서리
3km/h에서의 적재 용량
80 kg
적재 용량 정적
160 kg
전체 체중
0.04 kg
제품명
샤프트
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
그립 링이 달린 스템, 칼라 없음
스템 직경
10 mm
special-features-image
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
빠른 조립
플러그인 피팅을 통한 더 빠른 조립 과정