액세서리
샤프트
EAN:
4031582445657
제품 번호:
S70-10x25 / 10 brass
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
이 액세서리는 캐스터용 부품으로 육각 넛스레드 스템과 상단 육각형 볼트넥 피팅 타입을 특징으로 합니다. 전체 높이는 6mm의 컴팩트한 설계로 제작되었으며, 무게는 0.03kg으로 매우 가벼운 구조를 가지고 있습니다. 동적 하중 용...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
이 액세서리는 캐스터용 부품으로 육각 넛스레드 스템과 상단 육각형 볼트넥 피팅 타입을 특징으로 합니다. 전체 높이는 6mm의 컴팩트한 설계로 제작되었으며, 무게는 0.03kg으로 매우 가벼운 구조를 가지고 있습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg까지 지원하며, 정적 하중 용량은 80kg까지 견딜 수 있어 다양한 산업용 캐스터 시스템에서 안정적인 성능을 제공합니다. 육각형 볼트넥 구조는 설치 시 확실한 고정력을 보장하며, 작은 크기에도 불구하고 우수한 내구성과 신뢰성을 제공하여 엔지니어링 애플리케이션에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
핵심 속성
피팅
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료