메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
샤프트 액세서리는 육각 넥스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥스 피팅 타입으로 설계되었으며, 전체 높이는 9mm입니다. 이 캐스터 액세서리는 정밀한 기계 조립에 필요한 안정적인 연결을 제공하도록 제작되었습니다. 육각형 볼트 넥스 피팅은 견고한 고정력을 보장하며, 표준화된 치수로 다양한 산업용 캐스터 시스템과의 호환성을 유지합니다. 9mm의 컴팩트한 높이는 공간 제약이 있는 설치 환경에서 효율적인 솔루션을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
S70-1/2-13x1" /10
EAN
4031582482201
핵심 속성
하우징 유형
액세서리
총높이
9 mm
제품명
샤프트
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
육각 넥스레드 스템 , 상단 육각형 볼트넥
스템 길이
1 mm
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료