메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
장착 플레이트는 직사각형 플레이트 타입의 액세서리로서, 캐스터에 안정적으로 부착되도록 설계되었습니다. 이 제품은 폭 67mm, 길이 77mm의 정밀한 치수로 제작되어 다양한 산업용 장비 및 이동식 가구에 적용될 수 있습니다. 직사각형 플레이트 피팅 방식을 채택하여 견고한 결합력을 제공하며, 표준화된 규격으로 호환성이 우수합니다. 내구성 있는 재질로 제조되어 장시간 사용에도 변형이 적으며, 설치가 간편하고 유지보수가 용이한 실용적인 액세서리입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
P50 / 10
EAN
4031582482379
핵심 속성
하우징 유형
액세서리
제품명
장착 플레이트
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
8 mm
플레이트 홀 길이(최대)
61.5 mm
플레이트 홀 길이(최소)
56 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
51.5 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
46.5 mm
플레이트 길이
77 mm
플레이트 너비
67 mm

유니버설 디자인 어워드

유니버설 디자인 어워드

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상