액세서리
액세서리
EAN:
4031582486117
제품 번호:
R75-28 x 45 blank
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
이 액세서리는 캐스터용 부품으로 나사가 있는 솔리드 스템, 원형 타입의 피팅 방식을 채택하고 있습니다. 볼트 직경은 28mm로 설계되어 있어 해당 규격의 캐스터와 정확한 결합이 가능하며, 무게는 0kg으로 매우 가벼운 구조를 가지...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
이 액세서리는 캐스터용 부품으로 나사가 있는 솔리드 스템, 원형 타입의 피팅 방식을 채택하고 있습니다. 볼트 직경은 28mm로 설계되어 있어 해당 규격의 캐스터와 정확한 결합이 가능하며, 무게는 0kg으로 매우 가벼운 구조를 가지고 있습니다. 나사가 있는 솔리드 스템 구조는 안정적인 고정력을 제공하며, 원형 디자인으로 인해 다양한 캐스터 시스템과의 호환성을 보장합니다. 28mm 볼트 직경은 표준 규격에 맞춰 제작되어 설치 및 유지보수가 용이하며, 경량 설계로 전체 시스템의 하중 부담을 최소화합니다.
품번
Core attributes
Fitting
발 보호
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료