메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 나사가 있는 솔리드 스템, 원형 피팅 타입을 특징으로 합니다. 볼트 직경은 18mm로 설계되어 있어 정확한 체결과 안정적인 연결을 보장하며, 솔리드 스템 구조는 높은 내구성과 신뢰성을 제공합니다. 원형 피팅 설계는 캐스터와의 완벽한 호환성을 확보하여 산업용 및 상업용 애플리케이션에서 우수한 성능을 발휘하며, 나사 연결 방식을 통해 간편하고 견고한 설치가 가능합니다. 정밀한 치수와 품질 보증으로 다양한 캐스터 시스템에 최적화된 솔루션을 제공합니다.
품번
문서 번호
R75-18
EAN
4031582486063
S4 자재 번호
199017141
Core attributes
하우징 유형
액세서리
제품명
액세서리
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
나사가 있는 솔리드 스템, 원형
볼트 직경
18 mm
볼트 길이
45 mm
발 보호
길이
50 mm
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료