액세서리
샤프트
EAN:
4031582482720
제품 번호:
B10-11x31 / 10
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 빠른 조립
샤프트 액세서리는 그립 링이 달린 스템, 칼라 타입의 피팅으로 설계되었으며, 전체 높이는 4mm입니다. 이 액세서리는 캐스터 시스템에 통합되어 안정적인 연결과 정확한 정렬을 제공하도록 제작되었습니다. 컴팩트한 치수와 견고한 구조로...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
샤프트 액세서리는 그립 링이 달린 스템, 칼라 타입의 피팅으로 설계되었으며, 전체 높이는 4mm입니다. 이 액세서리는 캐스터 시스템에 통합되어 안정적인 연결과 정확한 정렬을 제공하도록 제작되었습니다. 컴팩트한 치수와 견고한 구조로 인해 다양한 산업용 캐스터 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
빠른 조립
플러그인 피팅을 통한 더 빠른 조립 과정