액세서리
장착 플레이트
EAN:
4031582482362
제품 번호:
P52-95x70 / 10
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 수상 경력의 디자인
장착 플레이트는 캐스터용 액세서리로서 직사각형 플레이트 형태이며 미국 볼트홀 간격 규격을 따릅니다. 본 제품은 캐스터를 다양한 장비 및 구조물에 안정적으로 부착하기 위한 필수 부품으로 설계되었습니다. 플레이트의 폭은 70mm이고 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
장착 플레이트는 캐스터용 액세서리로서 직사각형 플레이트 형태이며 미국 볼트홀 간격 규격을 따릅니다. 본 제품은 캐스터를 다양한 장비 및 구조물에 안정적으로 부착하기 위한 필수 부품으로 설계되었습니다. 플레이트의 폭은 70mm이고 길이는 95mm로 제조되어 있으며, 이러한 치수는 표준 캐스터 마운팅 시스템과의 호환성을 보장합니다. 직사각형 형태의 설계는 다양한 산업용 및 상용 응용 분야에서 효율적인 공간 활용을 제공하며, 견고한 구조로 인해 장기간의 안정적인 사용이 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
유니버설 디자인 어워드
유니버설 디자인 어워드
도이처 디자이너 클럽
도이처 디자이너 클럽
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상