메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

샤프트 액세서리는 그립 링이 달린 스템, 칼라 타입의 피팅으로 설계된 캐스터용 부품입니다. 이 제품의 전체 높이는 4mm이며, 무게는 0.04kg으로 경량의 구조를 갖추고 있습니다. 그립 링이 달린 스템 방식의 칼라 피팅은 캐스터에 안정적으로 장착되도록 하며, 컴팩트한 크기와 가벼운 무게로 인해 다양한 캐스터 시스템에 효율적으로 통합될 수 있습니다. 이 액세서리는 캐스터의 성능을 최적화하고 내구성을 향상시키기 위해 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
B10-11x20 / 10 Levina
EAN
4031582482737
핵심 속성
하우징 유형
액세서리
총높이
4 mm
전체 체중
0.04 kg
제품명
샤프트
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
그립 링이 달린 스템, 칼라
스템 직경
11 mm
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
빠른 조립
플러그인 피팅을 통한 더 빠른 조립 과정