메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
이 액세서리는 캐스터용 부품으로 나사가 있는 솔리드 스템, 원형 타입의 피팅 방식을 채택하고 있습니다. 볼트 직경은 22mm로 설계되어 있어 해당 규격의 캐스터와 정확한 결합이 가능하며, 무게는 0kg으로 매우 경량화된 구조를 가지고 있습니다. 나사가 있는 솔리드 스템 구조는 안정적인 고정력을 제공하며, 원형 디자인은 균등한 하중 분산을 통해 내구성을 향상시킵니다. 이러한 기술적 특성으로 인해 다양한 산업 환경에서 캐스터 시스템의 성능 최적화에 기여할 수 있는 전문적인 액세서리입니다.
품번
문서 번호
R75-22 x 45 blank
EAN
4031582486100
S4 자재 번호
199016544
Core attributes
하우징 유형
액세서리
전체 체중
0 kg
제품명
액세서리
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
나사가 있는 솔리드 스템, 원형
볼트 직경
22 mm
발 보호
길이
45 mm
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료