액세서리
액세서리
주문 번호:
199007213
EAN:
4031582486094
제품 번호:
R75-20
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 나사가 있는 솔리드 스템, 원형 타입의 피팅 방식을 채택하고 있습니다. 볼트 직경은 20mm로 설계되어 있어 표준 규격의 캐스터와 호환성을 제공하며, 견고한 연결을 보장합니다. 제품 무게는 0kg...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
데이터 시트
이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 나사가 있는 솔리드 스템, 원형 타입의 피팅 방식을 채택하고 있습니다. 볼트 직경은 20mm로 설계되어 있어 표준 규격의 캐스터와 호환성을 제공하며, 견고한 연결을 보장합니다. 제품 무게는 0kg으로 표기되어 있어 경량화된 구조를 특징으로 합니다. 솔리드 스템 구조는 높은 내구성과 안정성을 제공하며, 원형 디자인은 균등한 하중 분산을 가능하게 합니다. 나사 방식의 피팅은 간편한 설치와 유지보수를 지원하여 산업용 및 상업용 캐스터 시스템에 적합한 솔루션을 제공합니다.
품번
Core attributes
Fitting
발 보호
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료