액세서리
액세서리
주문 번호:
199017140
EAN:
4031582486056
제품 번호:
R75-17
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
이 액세서리는 캐스터용 부속품으로, 나사가 있는 솔리드 스템의 원형 피팅 타입을 특징으로 합니다. 17mm 직경의 볼트를 사용하여 안정적인 연결을 제공하며, 캐스터 시스템의 조립 및 고정에 필요한 핵심 구성 요소입니다. 솔리드 스...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
데이터 시트
이 액세서리는 캐스터용 부속품으로, 나사가 있는 솔리드 스템의 원형 피팅 타입을 특징으로 합니다. 17mm 직경의 볼트를 사용하여 안정적인 연결을 제공하며, 캐스터 시스템의 조립 및 고정에 필요한 핵심 구성 요소입니다. 솔리드 스템 구조는 높은 내구성과 신뢰성을 보장하고, 원형 디자인은 다양한 캐스터 모델과의 호환성을 극대화합니다. 정밀한 나사 가공으로 견고한 체결력을 제공하여 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에서 우수한 성능을 발휘합니다.
품번
Core attributes
Fitting
발 보호
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료