메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
장착 플레이트는 캐스터용 액세서리로서 정사각형 플레이트 형태의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품은 캐스터를 다양한 장비 및 가구에 안정적으로 부착하기 위해 설계되었으며, 정사각형 형태의 플레이트 구조를 통해 균등한 하중 분산과 견고한 고정을 제공합니다. 정사각형 플레이트 피팅은 표준화된 마운팅 홀을 포함하여 다양한 캐스터 모델과의 호환성을 보장하며, 산업용 및 상용 환경에서의 안정적인 설치를 가능하게 합니다. 이 액세서리는 내구성 있는 재료로 제조되어 장기간의 사용에도 우수한 성능을 유지하며, 캐스터 시스템의 전체적인 기능성과 안정성을 향상시킵니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
P400x100 2PL black
EAN
4031582461404
핵심 속성
하우징 유형
액세서리
제품명
장착 플레이트
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
정사각형 플레이트
휠
트레드 폭
100 mm
직경
400 mm
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료