메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
샤프트는 캐스터용 액세서리로서 육각 넥스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥스 타입의 피팅을 갖추고 있습니다. 본 제품의 전체 높이는 9mm이며, 무게는 0.06kg입니다. 정적 하중 용량은 200kg이고, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 100kg입니다. 이러한 사양은 다양한 산업용 및 상업용 캐스터 시스템에 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
S70-3/8-16x1" / 10
EAN
4031582482744
핵심 속성
하우징 유형
액세서리
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
9 mm
전체 체중
0.06 kg
제품명
샤프트
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
육각 넥스레드 스템 , 상단 육각형 볼트넥
스템 길이
1 mm
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료