메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
샤프트 액세서리는 육각 넥스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥스 타입의 피팅을 갖춘 캐스터용 부품으로, 전체 높이 6mm, 무게 0.04kg의 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 이 제품은 정적 하중 용량 160kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 80kg을 제공하여 다양한 산업용 캐스터 응용 분야에 적합한 안정적인 성능을 보장합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
S70-10x35 / 11
EAN
4031582452723
핵심 속성
하우징 유형
액세서리
3km/h에서의 적재 용량
80 kg
정지 중 하중용량
160 kg
총높이
6 mm
전체 체중
0.04 kg
제품명
샤프트
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
육각 넥스레드 스템 , 상단 육각형 볼트넥
스템 직경
10 mm
스템 길이
35 mm
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료