액세서리
액세서리
주문 번호:
199063022
EAN:
4031582486087
제품 번호:
R75-19
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
이 액세서리는 캐스터용 부품으로 나사가 있는 솔리드 스템, 원형 피팅 타입을 특징으로 합니다. 볼트 직경은 19mm로 설계되어 있어 정확한 체결과 안정적인 연결을 보장합니다. 솔리드 스템 구조는 높은 내구성과 신뢰성을 제공하며, ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
데이터 시트
이 액세서리는 캐스터용 부품으로 나사가 있는 솔리드 스템, 원형 피팅 타입을 특징으로 합니다. 볼트 직경은 19mm로 설계되어 있어 정확한 체결과 안정적인 연결을 보장합니다. 솔리드 스템 구조는 높은 내구성과 신뢰성을 제공하며, 원형 피팅은 다양한 캐스터 시스템과의 호환성을 극대화합니다. 나사 방식의 체결 시스템을 통해 간편한 설치와 유지보수가 가능하며, 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에서 우수한 성능을 발휘합니다. 정밀한 치수 설계로 안전하고 효율적인 작동을 지원합니다.
품번
Core attributes
Fitting
발 보호
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료