中荷重キャスター車輪
車輪 75 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径75mm、トレッド幅40mm、ハブ長40mm、軸穴径20mmの寸法を持つ産業用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッドにはポリウレタン、鋳造材料を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。荷重性能は静荷重700kg、動荷重は速度4km/h時で350kg、速度6km/h時で280kgに対応しており、重量物の搬送用途に適した高耐荷重仕様となっています。
車輪 80 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径80mm、トレッド幅34mm、ハブ長32mm、軸穴径12mmの寸法を持つ精密ボールベアリング搭載の車輪です。本体材質は鋼鉄、トレッド材質はポリウレタン鋳造で構成されています。動的荷重容量は速度4km/h時に200kg、速度6km/h時に160kgに対応し、静的荷重容量は400kgまで支持可能です。精密ボールベアリングにより滑らかな回転性能を実現し、産業用途での高い信頼性と耐久性を提供します。
車輪 160 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径160mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径25mmの寸法を持つアルミニウム製ボディの産業用車輪です。トレッドには弾性タイヤ(黒、加硫処理)を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は700kg、動的荷重容量は速度4km/h時に350kg、速度6km/h時に280kgの性能を発揮し、工業用途における高い耐荷重性と円滑な走行性を実現します。
車輪 65 mm
Duratechキャスター用車輪は、ポリアミド、重量系材質で製造された高性能車輪で、直径65mm、トレッド幅32mm、ハブ長32mm、軸穴径12mmの寸法を持ちます。トレッド材質は車輪本体と同一で、精密ボールベアリングを採用しています。荷重性能は静的荷重480kg、動的荷重は速度4km/h時290kg、速度6km/h時240kgに対応し、産業用途での高い信頼性と耐久性を提供します。
車輪 125 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅30mm、ハブ長45mm、軸穴径15mmの寸法を持つアルミニウム製ボディのホイールです。トレッド材質はポリウレタン、鋳造で構成され、精密ボールベアリングを採用しています。動的荷重容量は速度4km/hで420kg、速度6km/hで335kgに対応し、静的荷重容量は840kgまで支持可能です。高精度ベアリングシステムにより滑らかな回転性能を実現し、産業用途での重量物搬送に最適な設計となっています。
車輪 125 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径25mmの寸法を持つアルミニウム製ボディの製品です。トレッドには弾性タイヤ、黒、加硫処理が施され、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は600kg、動的荷重容量は速度4km/hで300kg、速度6km/hで240kgの仕様となっており、産業用途での高い負荷要求に対応可能な設計です。
車輪 100 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅40mm、ハブ長40mm、軸穴径15mmの寸法を持つアルミニウム製ボディのホイールです。トレッド材質はポリウレタン、鋳造で構成され、精密ボールベアリングを採用しています。動的荷重容量は速度4km/hで300kg、速度6km/hで240kgに対応し、静的荷重容量は600kgまで支持可能です。高精度なベアリング機構により滑らかな回転性能を実現し、産業用途での信頼性の高い運搬作業に適用できます。
車輪 80 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径80mm、トレッド幅25mm、ハブ長14mm、軸穴径20mmの仕様を持つ鋼鉄製ボディの産業用車輪です。トレッド材質にはポリウレタン、鋳造を採用し、精密ボールベアリング(RS/2RS)を搭載しています。動的荷重容量は速度4km/h時に160kg、速度6km/h時に130kgに対応し、静的荷重容量は320kgまで支持可能な高性能仕様となっており、工業用途における重量物の搬送に最適な設計です。
車輪 100 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅20mm、ハブ長14mm、軸穴径20mmの仕様を持つ鋼鉄製ボディの産業用車輪です。トレッド材質にはポリウレタン、鋳造を採用し、精密ボールベアリング(RS/2RS)を搭載しています。静的荷重容量は360kg、動的荷重容量は速度4km/h時に180kg、速度6km/h時に140kgの性能を発揮し、重量物の搬送や産業機械のキャスターシステムに最適な設計となっています。
車輪 100 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅25mm、ハブ長14mm、軸穴径20mmの仕様を持つ鋼鉄製ボディの産業用車輪です。トレッド材質はポリウレタン、鋳造で構成され、精密ボールベアリング(RS/2RS)を採用しています。静的荷重容量は420kg、動的荷重容量は速度4km/h時に210kg、速度6km/h時に170kgの性能を発揮し、重量物の搬送や産業機械のキャスターシステムに最適な設計となっています。
車輪 200 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径200mm、トread幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径25mmの寸法を持つアルミニウム製ボディの製品です。弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトreadと精密ボールベアリングを採用しています。荷重性能は静荷重900kg、動荷重は速度4km/h時450kg、速度6km/h時360kgに対応し、産業用途での高い信頼性と耐久性を提供します。
車輪 82 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径82mm、トレッド幅28mm、ハブ長26mm、軸穴径12mmの寸法を持つ精密ボールベアリング搭載の車輪です。本体材質は鋼鉄、トレッド材質はポリウレタン鋳造で構成されており、静的荷重容量700kg、動的荷重容量350kg(速度4km/h時)の高い負荷性能を実現しています。精密ボールベアリングにより滑らかな回転性能を提供し、産業用途における重量物の搬送に最適な仕様となっています。
車輪 82 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径82mm、トレッド幅34mm、ハブ長34mm、軸穴径12mmの寸法を持つ精密ボールベアリング搭載の産業用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッド部分にはポリウレタン、鋳造材料を使用しており、優れた耐久性と走行性能を実現しています。荷重仕様は静荷重800kg、動荷重は速度4km/h時に400kg、速度6km/h時に320kgの負荷能力を有し、重量物の搬送用途に最適な設計となっています。
車輪 160 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径160mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径25mmの寸法を持つアルミニウム製ボディのホイールです。トレッドには弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施され、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は700kg、動的荷重容量は速度4km/h時に350kg、速度6km/h時に280kgの仕様となっており、産業用途での高い負荷要求に対応可能な設計となっています。
車輪 100 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅40mm、ハブ長45mm、軸穴径12mmの寸法を持つアルミニウム製ボディのホイールです。トレッド材質はポリウレタン、鋳造で構成され、精密ボールベアリングを採用しています。荷重仕様は静荷重600kg、動荷重は速度4km/h時に300kg、速度6km/h時に240kgの負荷能力を有し、産業用途における高い耐久性と信頼性を提供します。
車輪 100 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅40mm、ハブ長40mm、軸穴径15mmの寸法を持つアルミニウム製ボディのホイールです。トレッド材質はポリウレタン、鋳造で構成され、精密ボールベアリングを採用しています。荷重性能は静荷重600kg、動荷重は速度4km/h時に300kg、速度6km/h時に240kgの仕様となっており、産業用途での高い耐荷重性能と安定した走行性能を実現します。
車輪 125 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つアルミニウム製ボディのホイールです。トレッド材質はポリウレタン、鋳造で構成され、精密ボールベアリングを採用しています。動的荷重容量は速度4km/h時に400kg、速度6km/h時に320kgに対応し、静的荷重容量は800kgまで支持可能です。高精度なベアリング機構により滑らかな回転性能を実現し、産業用途での重量物搬送に適した仕様となっています。
車輪 100 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅40mm、ハブ長40mm、軸穴径15mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体は鋳鉄製で、トレッドにはポリウレタン、鋳造材料を使用し、精密ボールベアリングを搭載しています。荷重性能は静荷重700kg、動荷重は速度4km/h時に420kg、速度6km/h時に350kgに対応し、産業用途での高い信頼性と耐久性を提供します。
車輪 100 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体はアルミニウム製で、トレッドにはポリウレタン鋳造材を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。荷重仕様は静荷重900kg、動荷重は速度4km/h時に450kg、速度6km/h時に360kgの負荷能力を有し、産業用途における重量物の搬送に最適な設計となっています。
車輪 100 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅25mm、ハブ長12mm、軸穴径25mmの寸法を持つ鋼鉄製ボディの産業用車輪です。トレッド材質はポリウレタン、鋳造で構成され、精密ボールベアリングを採用しています。静的荷重容量は420kg、動的荷重容量は速度4km/h時に210kg、速度6km/h時に170kgの仕様となっており、高負荷環境での使用に適した堅牢な設計が特徴です。精密ベアリングにより滑らかな回転性能を実現し、工業用途において優れた耐久性と信頼性を提供します。
車輪 80 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径80mm、トレッド幅25mm、ハブ長12mm、軸穴径25mmの仕様を持つ鋼鉄製ボディの産業用車輪です。トレッド材質はポリウレタン、鋳造で構成され、精密ボールベアリング(RS/2RS)を採用しています。動的荷重容量は速度4km/h時に160kg、速度6km/h時に130kgに対応し、静的荷重容量は320kgまで支持可能な高性能仕様となっています。優れた耐久性と安定した走行性能を提供する工業用途に最適な製品です。
車輪 125 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長50mm、軸穴径20mmの寸法を持つ産業用車輪です。本体は鋳鉄製で、トレッドにはポリウレタン、鋳造材料を使用し、精密ボールベアリングを搭載しています。荷重性能は静荷重800kg、動荷重は速度4km/h時に480kg、速度6km/h時に400kgに対応し、高負荷環境での使用に適した堅牢な構造となっています。精密ベアリングにより滑らかな回転性能を実現し、工業用途において優れた耐久性と信頼性を提供します。
車輪 100 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅40mm、ハブ長49mm、軸穴径9mmの精密な寸法設計を採用しています。本体材質にアルミニウムを使用し、トレッド部分にはポリウレタン鋳造材を採用することで優れた耐久性を実現しています。精密ボールベアリングを搭載し、静的荷重容量600kg、動的荷重容量は速度4km/h時に300kg、速度6km/h時に240kgの高い負荷性能を提供し、産業用途における重量物の搬送に最適な性能を発揮します。
車輪 125 mm
Duratech silentキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅36mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本製品は、ダンピング、ハイブリッド素材のボディにポリアミド製トレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを採用しています。動荷重は4km/h時に200kg、静荷重は400kgの優れた耐荷重性能を実現し、産業用途での信頼性の高い運搬作業に最適です。静音性とダンピング機能により、振動や騒音を効果的に抑制します。
よくある質問
ミディアムデューティーキャスターホイールの利点
ミディアムデューティーホイールは、ホイールあたり150 kgから500 kgの範囲に合わせて設計されており、軽量ソリューションと重いソリューションのギャップを埋めます。スムーズで応答性の高い機動性を維持しながら、大きな負荷に耐える強度を提供します。一貫した安定性が不可欠な産業輸送、商用機器、サービスカート、その他の用途で頼りになる選択肢です。定格性能を得るには、適切に指定されたキャスターハウジングとホイールをペアリングしてください。TENTEミディアムデューティーキャスターホイールには、さまざまな主な利点があります。
頑丈な構造 — 耐久性のあるコアと耐摩耗性のあるトレッドから作られた中型ホイールは、頻繁な使用、衝撃、混合床条件に耐えます。その結果、信頼性の高いモビリティと長い耐用年数が実現します。
個別の転がり挙動 — 繊細な表面や湿気の多い振動を保護する柔らかい踏み板、または滑らかな工業用床では転がり抵抗や旋回抵抗を最小限に抑える硬いコンパウンドからお選びいただけます。直径とトレッド幅を選択して、始動力、騒音、乗り心地を微調整できます。
さまざまなベアリングオプション-プレーンベアリング、ローラーベアリング、または精密ボールベアリングがあり、これらのホイールはプッシュ/プル力を低く抑え、長いシフトでもスムーズに転がります。封止されたオプションは、ほこり、湿気、洗浄剤から保護し、サービス間隔を延ばすのに役立ちます。
ミディアムデューティーホイールの種類
ミディアムデューティーキャスターホイールには、さまざまな負荷要件、床条件、およびその他の環境条件の要求を満たすさまざまな設計があります。ノイズリダクション、耐摩耗性、放電保護、または洗浄性のいずれが必要な場合でも、それに対応する中程度の耐久性ソリューションがあります。ホイールの材質、ホイールサイズ、ベアリングタイプ、およびミディアムデューティーホイールとペアリングするハウジングのタイプを適切に組み合わせることにより、特定の用途に合わせて性能と耐用年数の両方を最適化できます。以下は、一般的に使用されるタイプの中型キャスターホイールとその主な利点の一部です。
ミディアムデューティラバーホイール
ミディアムデューティーラバーホイールには、優れた床保護と快適性を提供する柔らかく伸縮性のあるブレンドから、耐久性と効率的な転がりに最適化された硬くて耐摩耗性のあるゴム製トレッドまで、さまざまなコンパウンドとトレッドデザインが用意されています。当社の製品の中でも、PJPホイールは中型ゴムホイールの代表的な例として際立っています。これらのホイールは、ポリプロピレン製のホイールボディとTentePreneのノンマーキング熱可塑性ゴム製トレッド、および精密ボールベアリングを組み合わせたものです。ミディアムデューティーバージョンには、ホイール直径160mmと200mmがあり、ホイールあたり最大160kgの負荷容量があります。
中型ポリウレタンホイール
中型ポリウレタンホイールは、高い耐摩耗性、効率的な転がり、旋回性能、適応性が高いことで知られており、幅広い用途に適しています。これらのホイールには、さまざまなコンパウンドと硬度レベルがあります。最良の結果を得るには、中型ポリウレタン製ホイールと適切な定格のキャスターハウジングを組み合わせて、希望の定格荷重と安定性を実現してください。ポリウレタンホイールは、主にヘビーデューティーレンジの耐荷重で知られています。ただし、当社のポートフォリオには、中程度の負荷と見なされる特定の構成も含まれています。当社のラインナップの中でも、ITPホイールはミディアムデューティーカテゴリーを完璧に表現しています。これらのホイールは、アルミニウム製のホイールボディと鋳造ポリウレタンのトレッド、精密なボールベアリングを組み合わせたものです。ただし、このシリーズのほとんどのホイールは、ホイールあたり500 kgを超える荷重を処理できます。
ミディアムデューティーキャスターホイールの適用分野
工業用、医療用、商業用のあらゆる場面で強度と操縦性を両立させなければならない場合、中型ホイールは頼りになる選択肢です。製造業では、輸送機器、生産用トロリー、移動式作業台などを装備し、混雑したルートでも制御されたハンドリングを維持しながら、かなりの荷物を運びます。ロジスティクスでは、ロールケージ、ロールパレット、重い荷物を積んだショッピングトロリーなどをサポートします。病院、研究所、食品加工などの衛生面が重視される環境では、中型キャスターホイールをステンレス製または洗浄可能なハウジングと組み合わせて、洗浄および耐腐食性の要件を満たすことができます。商業スペースでは、移動式棚、ディスプレイユニット、ケータリングカートを安定させ、さまざまな床の仕上げに簡単に配置できます。適切なトレッド材質、直径/幅、ベアリングパッケージを選択し、ホイールを適切な定格のキャスターハウジングと組み合わせることで、性能を最大限に引き出すことができます。これにより、磨き上げられた屋内の床から荒れた通路まで信頼性の高い移動性が保証され、耐久性、適応性、スムーズな操作が不可欠な場所では、中型デューティーホイールが汎用性の高いソリューションとなります。