自在キャスター 150 mm
Linea clinic loadは自在キャスターで、ソリッドステム、丸型の取付金具を採用しています。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレスの旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはポリアミド製のボディにポリウレタン、樹脂成形のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径150mmです。全高は155mmの寸法となっています。荷重仕様は動荷重200kg(速度3km/h時)、静荷重400kgです。病院用ベッド、病院、顕微鏡機器、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台などの用途に適用されます。
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Linea clinic loadは、センターロック、トータルロック付き自在キャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版の取付金具を備えています。ハウジングはポリアミド製で、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを採用しています。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分はポリウレタン、樹脂成形材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は150mm、全高は155mmです。動荷重は時速3km/hで200kg、静荷重は400kgの耐荷重性能を有します。病院用ベッド、病院、顕微鏡機器、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台などの医療機器用途に最適化されたキャスターです。
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 150 mm
Linea clinic loadは、センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版のフィッティングを備えています。ハウジングはポリアミド製で、2つのポールレース、強化版またはステンレスの旋回ベアリングを採用しています。ホイールはポリアミド製のボディに、ポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径150mmです。全高は155mmで、動荷重は3km/h時に200kg、静荷重は400kgの耐荷重性能を持ちます。病院用ベッド、病院、顕微鏡機器、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台などの医療機器用途に最適化されています。
自在キャスター 125 mm
Integral twin torsion自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイール本体はポリアミド製で、トレッド部分にはポリウレタン、樹脂成型材を使用し、精密ボールベアリング、ステンレス製軸受により滑らかな回転を実現しています。ホイール直径は125mm、全高は150mmの設計となっています。動荷重は速度3km/h時に125kg、速度4km/h時に125kg、静荷重は250kgの耐荷重性能を有します。Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線機器、病院用ベッド、顕微鏡機器、手術用ロボット、手術台などの医療機器分野での使用に最適化されています。
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Integral twin torsionは、センターロック、トータルロック付き自在キャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版のフィッティングを採用しており、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、精密ボールベアリングのスイベルベアリングを搭載しています。ホイールは直径125mmで、ポリウレタン、樹脂成型のトレッド材料を使用し、精密ボールベアリング、ステンレスのベアリングを内蔵しています。全高は150mmの寸法仕様となっています。荷重性能は動荷重125kg(速度3km/h時)、静荷重375kgを実現し、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線、病院用ベッド、顕微鏡機器、手術用ロボット、手術台などの医療機器用途に最適化されています。
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Integral twin loadはセンターロック、トータルロック付き自在キャスターであり、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版の取付方式を採用しています。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、精密ボールベアリングを備えた旋回機構により、安定した回転性能を実現しています。車輪は直径150mmのポリウレタン、樹脂成型トレッド材を採用し、精密ボールベアリングにより滑らかな走行を確保しており、ポリアミド製のボディで耐久性を備えています。本製品の全体高さは193mmであり、コンパクトな設計となっています。静的負荷容量は750kgの高い耐荷重性能を有し、動的負荷容量は4km/hで250kg、3km/hで250kgの仕様となっており、用途に応じた安定した運用が可能です。本キャスターはCアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置などの医療機器、病院用ベッド、顕微鏡機器、手術用ロボット、手術台など、精密性と信頼性が求められる医療および研究施設での使用に最適化されています。
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 150 mm
Integral twin loadはセンターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターであり、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版の取付方式を採用しています。ハウジングはスチール、重量系の材質で構成され、精密ボールベアリングを備えた旋回機構により、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。車輪は直径150mmのポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を備え、ポリアミド製のボディに精密ボールベアリングを搭載することで、耐久性と回転精度を確保しています。全体高さは193mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。本製品の静的荷重容量は750kg、動的荷重容量は時速4kmで250kgの性能を有しており、医療用ベッド、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置などの医療機器、顕微鏡機器、手術用ロボット、手術台といった精密機器の移動や位置決めが必要な用途に最適です。