メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Integral twin loadはセンターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターであり、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版の取付方式を採用しています。ハウジングはスチール、重量系の材質で構成され、精密ボールベアリングを備えた旋回機構により、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。車輪は直径150mmのポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を備え、ポリアミド製のボディに精密ボールベアリングを搭載することで、耐久性と回転精度を確保しています。全体高さは193mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。本製品の静的荷重容量は750kg、動的荷重容量は時速4kmで250kgの性能を有しており、医療用ベッド、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置などの医療機器、顕微鏡機器、手術用ロボット、手術台といった精密機器の移動や位置決めが必要な用途に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
3944UAP150R36-32S30 D 9002 SP
S4材質番号
990066030
コア属性
ハウジングタイプ
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター
全幅
74 mm
4km/hの耐荷重
250 kg
静荷重
750 kg
取付高
193 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-25 °C
総重量
2.32 kg
製品名
Integral twin load
標準
EN12531 - 病院用ベッドキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
ボルト取付穴数
2
フィッティングタイプ
プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版
ボルト径
32 mm
ボルト長
50 mm
ボルトねじ位置
7 mm
ハウジング
色
グレーホワイト(RAL9002)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
スチール、重量系
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
ドーム径
70 mm
旋回径
249 mm
オフセット
45 mm
旋回半径
124.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
91 ショアA
トレッドの硬度(D)
40 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
直径
150 mm
ボディ幅
15 mm
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
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
強力なスタンド
手術台や重負荷用途の安定性を保証する極めて高いねじり剛性
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
快適な操作性
大径ホイールと弾性ハブで障害物を容易に通過
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
荷重分散による床保護
荷重を分散し床跡を最小化する2輪構造