製造物責任
製造者の製品に対する責任の定義に従い、機器および製品安全法(GPSG;EU指令2001/95/EG)に基づき、以下の情報を遵守する必要があります。この情報から逸脱した場合、製造者の責任は免除されます。当社は、製品の使用に関する詳細な情報をお客様に提供する義務があります。この事実を無視した場合、製造者の責任は免除されます。
本カタログに記載されている技術仕様は変更される場合がありますので、ご了承ください。
1.0 製品情報および用途
ホイールおよびキャスターは、この定義によれば、一般的に交換可能な構成部品です。
これらは、機器、家具、搬送システムまたは類似の製品に取り付けられ、可動性を持たせるために使用されます。
本製品情報は、キャスターおよびホイール、特に非動力式機器に使用され、歩行速度を超えない速度で使用され、連続的な動作状態にない自在キャスター(ステアリングキャスターを除く)に関するものです。
本製品情報に記載されているキャスターおよびホイールは、以下の用途カテゴリに分類されます:
- 家庭用:例 椅子、家具
- 一般サービス:例 ショッピングカート、オフィス機器
- 医療サービス:例 病院用ベッド、患者搬送車
- 産業用途:例 中荷重および重荷重の耐荷重能力を持つ搬送機器
以下の点を遵守することで、ホイールは長期間にわたり問題なく使用できます:
a) 指定された位置への正確で確実な取り付け。
b) 取り付け部は、確実な固定のための十分な強度と材質を持つこと。
c) キャスターの機能が取り付けによって変更または影響を受けないこと。
d) 旋回軸は常に垂直であること。
e) 固定キャスターは、ホイール軸が一直線上に並んでいること。
f) 自在キャスターのみを使用する場合は、すべて互いに共通であること。
g) 固定キャスターと自在キャスターを併用する場合は、すべてのキャスターが互換性があり、製造者の推奨するものであること。
以下のような場所でキャスターを使用する場合:
屋外、沿岸地域、腐食性および/または攻撃性のある環境では、特殊製品を指定する必要があります。
5℃未満および30℃を超える温度で使用する場合、キャスターの効率が低下する可能性があり、特に公表されている通常の耐荷重能力が、ここに記載された温度範囲外で使用した場合に影響を受けることがあります。特殊製品を指定することができます。構成部品が組み立てられて完全なキャスターになります。製造者は、完全なキャスターを構成する元の構成部品についてのみ責任を負います。
キャスターを選択する際には、公表されているシンボルチャートのすべての側面を考慮する必要があります。
牽引列車用途または4 km/hを超える用途では、常にキャスターセット(2つの自在キャスターと2つの固定キャスターで構成)を使用してください。
2.0 誤使用
「誤使用」という言葉は以下のように定義されます:
2.1 過負荷
2.2 不適切な床面
2.3 過度な温度
2.4 ブレーキの解除忘れ
2.5 腐食性物質への曝露
2.6 過度な衝撃荷重
2.7 ホイール踏面への異物の侵入
2.8 過度な速度
2.9 構成部品および組み立てられたキャスターへの、元の製造者との事前合意のない変更
3.0 製品能力
ユーザーが製造者のカタログ、リーフレット、説明資料等で明確に説明されている製品を見つけられない場合、特定の用途向けに設計された新しいキャスターは、製造者と完全に合意する必要があります。実施されるすべての新しい設計は、関連するDIN、ISO、EN規格、および品質規格RAL-RG 607/10に準拠する必要があります。
4.0 メンテナンス
キャスターの定期的なメンテナンス:
• 車軸および旋回ベアリングへの再給油;
• 車軸および/または調整可能なキングピン(装備されている場合)の再締め付け。
洗浄剤を使用する場合は、これらの洗浄剤に腐食性または研磨性の成分が含まれていないことを確認してください。
5.0 製品情報およびユーザーガイド
必要に応じて製品情報およびユーザーガイドが利用可能であることを確認し、再販業者が顧客に必要なカタログを提供すること、製品が取り付けられる機器の製造者(OEM)がエンドユーザーに製品情報およびユーザーガイドを提供することを保証する必要があります。
キャスターおよびホイールの適切な機能を確保するために、再販業者は製品情報(1.0から5.0)を考慮する必要があります。この製品情報は、機器製造者への配布用に提供できます。機器製造者は製品情報(1.0から5.0)を参照する必要があり、この製品情報のコピーはエンドユーザーへの配布のためにキャスター製造者に注文できます。