- ホーム
- キャスター・車輪
- 高品質キャスター
- トレッド材質別キャスター
-
ポリアミド
ポリアミド / ナイロンキャスター
固定キャスター 100 mm
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート式の取付金具を備えており、スチール・重量系の材質で構成されたハウジングを採用しています。本製品のホイールは直径100mmのポリアミド製で、車輪本体と同一の材質を使用しており、プレーンベアリングを搭載することで滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは128mmの寸法設計となっており、コンパクトながら安定した構造を備えています。静的負荷容量は400kg、動的負荷容量は時速4km/hの条件下で200kgの性能を有しており、様々な用途に対応可能です。本キャスターは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途での使用を想定して設計されています。
自在キャスター 100 mm
Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は100mm、全高は128mmの設計となっています。荷重仕様は動荷重200kg(4km/h時)、静荷重400kgに対応し、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に適用可能です。
固定キャスター 100 mm
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えた産業用車輪ユニットです。ハウジングはスチール製の重量系材料で構成されており、耐久性と安定性を確保しています。車輪は直径100mmのポリアミド製で、本体と同一の材質のトレッドを採用し、プレーンベアリングを搭載することで滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは128mmであり、コンパクトながら安定した設計となっています。本製品の静的荷重容量は400kgであり、動的荷重容量は時速4km/hの速度条件下で200kgの性能を発揮します。Alphaは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途に適用可能な汎用性の高いキャスターです。
トータルロック付き自在キャスター 80 mm
Alpha(アルファ)は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された産業用搬送部品であり、方向転換の自由度と設置後の位置保持性能を兼ね備えています。取付部には長方形プレートを採用しており、既設の架台や車体フレームへの取り付けにおいて、設置面に対する安定した固定を実現します。ハウジングは2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えており、旋回時の抵抗を抑えつつ円滑な方向転換を可能にします。ハウジングの素材はスチール、重量系で、高い構造剛性と耐荷重性能を確保しています。ホイールは直径80 mmで、ベアリングにはプレーンベアリングを採用しています。トレッド素材は車輪本体と同一であり、床面との接触特性を統一した設計となっています。車輪本体の素材にはポリアミドを使用しており、軽量性と耐摩耗性のバランスに優れています。製品全体の高さは108 mmで、限られた設置スペースを持つ装置や搬送台車にも組み込みやすい寸法となっています。定格荷重は、静的状態で400 kg、動的状態では速度4 km/hにおいて200 kgです。動的荷重は走行時の許容値であるため、設計時には速度と荷重条件を必ず確認してください。想定用途は、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台です。本製品は、各用途における搬送、移動、位置決めの各工程で信頼性の高い動作を求められる環境に適合します。各部の仕様は、設計・選定時の安全係数を含めて確認いただくことを推奨します。
自在キャスター 160 mm
Alpha stainlessは自在キャスターであり、長方形プレート型の取付具を備えており、ステンレス、重量系の材料で構成されたハウジングに2つのボールレース機構を搭載しています。車輪は直径160mmのポリアミド製で、車輪本体と同一の素材から構成されており、ローラーベアリング、ステンレス仕様の軸受を採用しています。本製品の全体高さは200mmであり、静的負荷容量は800kg、動的負荷容量は時速4km/hの速度条件下で400kgとなっています。このキャスターはケータリングカート、食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に適用可能な高性能な移動機構です。
固定キャスター 125 mm
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えた産業用車輪ユニットです。ハウジングはスチール製の重量系材料で構成されており、耐久性と安定性を確保しています。車輪は直径125mmのポリアミド製で、プレーンベアリングを採用した設計となっており、車輪本体と同一の材質で統一されています。全体の高さは155mmであり、コンパクトながら安定した構造を実現しています。本製品の静的負荷容量は500kgであり、動的負荷容量は時速4km/hの速度条件下で250kgの性能を発揮します。Alphaは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途に対応する汎用性の高いキャスターソリューションです。
自在キャスター 125 mm
Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は125mm、全高は155mmの設計となっています。荷重性能は動荷重250kg(4km/h時)、静荷重500kgを実現しており、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
固定キャスター 80 mm
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート式の取付金具を備えており、スチール・重量系の材質で構成されたハウジングを採用しています。本製品は直径80mmのホイールを搭載し、ホイール本体と同一の材質でトレッドが形成されており、プレーンベアリングを使用した高い耐久性を実現しています。全体高さは108mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的負荷容量は400kg、動的負荷容量は時速4km/hの速度条件下で200kgの性能を備えており、様々な用途に対応可能です。本キャスターは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業分野での使用を想定して設計されており、信頼性の高い性能を提供します。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Alphaは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、自動車OEM分野をはじめ、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術および防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる用途に対応します。フィッティングは長方形プレートタイプで構成されており、本製品を取付け対象へ確実に固定するための基部として機能します。プレートの形状が長方形であるため、取付け面を確保しやすく、据付け時の位置決めも行いやすい構造となっています。ハウジングは2つのボールレースを備えた旋回ベアリングを内蔵しており、車輪ユニットを全方向へ滑らかに旋回させることができます。ハウジングの材質はスチール(重量系)であり、重負荷用途に適した強度を備えています。ホイールの直径は125 mmで、ベアリングにはプレーンベアリングを採用しています。トレッド材は車輪本体と同一の材質を使用しており、ホイール本体にはポリアミドを採用しています。製品の全高は155 mmで、設置時の高さ寸法を検討する際の基準値となります。荷重仕様として、静荷重は550 kgであり、停止状態で支持可能な荷重を示します。動荷重は275 kgで、速度4 km/hにおいて許容される荷重を示します。したがって、設計時には静止時と走行時のそれぞれの荷重条件を考慮し、適切な台数および配置を計画することが求められます。
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Alpha stainlessは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された高耐久製品であり、食品加工や衛生管理が求められる環境から各種産業設備まで幅広い用途に対応します。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の設備や架台へ確実に固定できる構造となっています。ハウジングはステンレス製の重量系仕様で、耐食性に優れるため、洗浄や消毒を頻繁に行う環境でも劣化しにくい特性を備えています。旋回部には2つのボールレースを組み込み、荷重を分散させながら滑らかで安定した方向転換を実現します。トータルロック機能により、停止時には車輪と旋回の両方を固定できるため、設置後の位置ずれを防止できます。車輪は直径100mmで、軸受にはローラーベアリングとステンレスを組み合わせた構成を採用しています。トレッド材質は車輪本体と同一素材で、走行時の摩耗特性や床面との適合性を一体で管理できる設計です。本体部分にはポリアミドを使用しており、軽量性と耐摩耗性を両立しています。製品全体の高さは128mmで、限られた設置スペースにも組み込みやすい寸法設計となっています。荷重仕様として、静荷重は400kgに対応し、動荷重は速度4km/hの条件下で200kgまで許容されます。想定用途はケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設設備、電子システムやクリーンルーム技術、消防技術や防火設備、機械製造、輸送機器です。
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Alphaは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、搬送用途における安定性と操作性を両立しています。取付部には長方形プレートを採用しており、架台や機器フレームへ確実かつ容易に固定できる構造となっています。ハウジングはスチール製で、重量系の用途に求められる高い剛性と耐久性を備えています。旋回機構には2つのボールレースを組み込んでおり、負荷がかかった状態でも滑らかな方向転換と安定した旋回挙動を実現します。車輪は直径100mmで、軸受にはプレーンベアリングを採用しています。踏面材質は車輪本体と同一の材料で構成されており、車輪本体の材質はポリアミドです。全体高さは128mmで、設置スペースに制約のある設備にも組み込みやすい寸法となっています。荷重性能として、静荷重は400kgを確保しています。また、4km/hの走行速度における動荷重は200kgです。静荷重と動荷重の値が異なるため、走行時には動荷重の規定値を超えない範囲で使用するよう設計上の考慮が必要です。選定にあたっては、搬送物の総重量、床面の状態、走行頻度を考慮し、想定される最大荷重が静荷重と動荷重の双方の規定値を下回ることを確認してください。本製品は、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術および防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多様な分野での使用に適しています。
固定キャスター 160 mm
Alpha stainlessは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えた産業用車輪ユニットです。ハウジングはステンレス鋼および重量系材料で構成されており、耐食性と耐久性に優れた設計となっています。車輪は直径160mmのポリアミド製で、プレーンベアリングを採用しており、車輪本体と同一の材質で統一されています。全体高さは200mmであり、コンパクトながら安定した構造を実現しています。本製品の静的負荷容量は1000kgであり、時速4km/hの速度条件下における動的負荷容量は500kgです。Alpha stainlessはケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に適用可能な高性能キャスターです。
固定キャスター 14 mm
Compactaは固定キャスターであり、ツールキャビネット、作業台、輸送機器などの様々な用途に適した産業用移動機器です。本製品は丸型プレート型の取付金具を備えており、スチール製の軽量系ハウジングに統合されています。車輪はポリアミド製の本体を採用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを搭載した直径14mmの設計となっており、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。車輪のトレッド材は車輪本体と同一の素材で構成されており、耐久性と一貫性を確保しています。全体高さは13.5mmの コンパクト設計により、限定的なスペースへの設置が可能です。本キャスターは静的負荷容量30kg、動的負荷容量15kg(時速3km/h)の仕様を備えており、中程度の搬送作業に対応できます。これらの仕様により、Compactaは信頼性と機能性を兼ね備えた実用的なキャスターソリューションを提供します。
固定キャスター 14 mm
Compacta(コンパクタ)は、ツールキャビネット、作業台、輸送機器などの用途に適用される固定キャスター(型式:固定キャスター)であり、限られた設置スペースにも効率的に搭載できるよう設計された製品です。取付部には長方形プレートを採用しており、設置面に対して安定した取付が行える構造となっています。長方形プレートは取付面積を確保しやすい形状であり、荷重を取付面全体に分散させることで、固定時の安定性向上に寄与します。ハウジングの材質はスチールで、中量系に分類されています。本体フレームの剛性を確保しつつ、中程度の荷重条件下での使用を想定した構造により、長期間の運用における信頼性を備えています。ホイールの直径は14 mmで、ホイール本体の材質はポリアミドです。ポリアミドは軽量性と耐摩耗性を兼ね備えた材料です。踏面材質は車輪本体と同一の構成となっており、ホイール全体で一体的な走行特性を確保しています。軸受にはスペーサー付きプレーンベアリングを採用しており、スペーサーにより軸受の位置決めと回転部の保持を行う構造です。ホイール直径が14 mmと小径であるため、床面の段差や凹凸への追従性は限定的であり、平滑な床面での使用に適しています。全体の高さは17 mmで、低床設計によりスペースの制約がある機器にも適合します。静的耐荷重は50 kgであり、停止状態で負荷を支持できる上限値を示します。動的耐荷重は25 kgで、速度3 km/hで走行した場合の許容荷重です。設計時には、実際の荷重および走行速度が上記の定格値を超えないよう、安全率を考慮した選定を推奨します。本製品は、各構成要素の寸法と性能値が明確に規定されているため、システム設計や部品選定の際の基礎データとして活用できます。
固定キャスター 25 mm
コンパクタは固定キャスターに分類される産業用キャスターであり、ツールキャビネット、作業台、輸送機器などの用途に適した設計となっています。取付部には長方形プレートを採用しており、設置面への固定が容易で安定した取付けを実現します。ハウジングはスチール製で、中量系に分類される構造強度を備え、日常的な工場環境での使用に対応します。ホイールは直径25mmで、ベアリングにはスペーサー付きプレーンベアリングを採用しています。トレッド材は車輪本体と同一の材質で構成され、本体はポリアミド製です。このため、軽量性と走行時の耐摩耗性のバランスに優れています。全体の高さは28mmであり、限られた設置スペースを持つ機器や低床設計の装置にも組み込みやすい寸法です。静荷重は50kgの耐荷重を有しています。一方、動荷重は速度3km/hの条件下で25kgとなっており、移動時の負荷能力を確認する際の基準値として参照できます。静止状態と低速走行時の使用条件を把握したうえで、適切な選定を行ってください。
固定キャスター 30 mm
Compacta は固定キャスター(固定式キャスター)として設計された製品であり、ツールキャビネット、作業台、搬送機器などの用途に適しています。取付部には長方形プレートを採用しており、設置面に対して安定した固定が可能です。ハウジングの材質はスチール(中量系)で構成されており、構造部材として必要な強度と耐久性を備えています。ホイールは直径30 mmで、ベアリングにはスペーサー付きプレーンベアリングを採用しています。トレッド材はホイール本体と同一の材質で、ホイール本体の材質はポリアミドです。これにより、走行時の摩耗特性と騒音抑制のバランスが考慮されています。全体の高さは34 mmで、限られた設置スペースにも対応できる低床設計です。静荷重は60 kgで、静止状態において本製品が支持できる最大荷重を示しています。一方、動荷重は30 kgで、速度3 km/hでの走行時に許容される荷重値です。使用に際しては、これらの荷重仕様を超えない範囲で運用し、設置前に取付面の平坦性と強度を確認することを推奨します。
固定キャスター 45 mm
Compacta は固定キャスターとして設計された製品であり、産業用の作業環境において移動性と位置保持性能を両立させることを目的としています。取付部には長方形プレートを採用しており、設置面に対して平坦かつ安定した固定が可能なため、据え付け後の位置ずれや振動の影響を抑制する構造となっています。ハウジングの材質はスチール、中量系に分類され、一定の荷重条件下でも変形しにくい剛性を備えるとともに、車輪ユニットを確実に保持する役割を担っています。車輪の直径は45 mmで、車輪本体の材質にはポリアミドを使用しており、軽量性と耐摩耗性のバランスに優れた構成となっています。踏面の材質は車輪本体と同一の構造であり、床面との接触状態が均一に保たれるため、走行時の転がり特性が安定しやすい設計です。ベアリングにはスペーサー付きプレーンベアリングを採用しており、回転部の摩擦を低減しながら、車輪の円滑な回転と直進性能を確保しています。製品全体の高さは48.5 mmであり、限られた設置スペースや低床構造の機器にも組み込みやすい寸法設計となっています。静荷重の定格は80 kgで、静止状態において規定の荷重を支持することができます。動荷重の定格は40 kgで、速度3 km/hの条件下において使用することが可能です。ご使用に際しては、走行速度や荷重条件が定格範囲内にあることを必ず確認してください。主な用途としては、ツールキャビネット、作業台、輸送機器などが挙げられ、各種の搬送および移動作業に適しています。設置の際には、取付プレートの固定ボルトを規定トルクで締め付け、荷重が偏らないように配置することで、安全性と耐用寿命を最大限に引き出すことができます。なお、本製品は固定式であるため、旋回を必要としない直進主体の用途に最適化されています。
自在キャスター 200 mm
Zeta自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのボールレース強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は200mm、全高は240mmの設計となっています。動荷重は4km/h時に600kg、6km/h時に480kgに対応し、静荷重は1200kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、重量物の移動や精密な位置決めが要求される産業環境での使用に適しています。
トータルロック付き自在キャスター 200 mm
本製品「Zeta」は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された産業用移動部品であり、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、幅広い用途での使用を想定しています。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の架台や台車フレームへの取り付けにおいて、設置条件に合わせた固定を行うことができます。ハウジングには2つのポールレース構造を備えた旋回ベアリングを組み込んでおり、その仕様は強化版またはステンレスから選択できる構成となっています。ハウジングの材質はスチール製で、超重量系の荷重条件に対応する堅牢な構造を有しています。ホイールの直径は200 mmで、ベアリングにはプレーンベアリングを採用しています。トレッド材質は車輪本体と同一素材で構成されており、車輪本体の材質はポリアミドです。全高は240 mmであり、キャスター取付け時の高さ設計における基準寸法として参照することができます。静荷重の定格は1200 kgであり、これは停止状態で支持できる最大荷重を示す値です。動荷重については、速度6 km/hにおいて480 kg、速度4 km/hにおいて600 kgと定められています。このように速度によって許容荷重が変化するため、搬送時の走行速度を考慮した上で荷重計算を行うことが重要です。
固定キャスター 250 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングには超重量系スチール材を使用し、高い耐久性と安定性を実現しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材も車輪本体と同一素材を使用することで一体構造となっており、プレーンベアリングを内蔵して滑らかな回転を提供します。車輪直径は250mm、全高は290mmの設計となっています。荷重性能については、静的荷重容量が1600kgと優れた支持力を持ち、動的荷重容量は速度4km/h時に800kg、速度6km/h時に640kgの仕様となっており、重量物の搬送用途に適した高性能キャスターです。
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Zeta(ゼータ)は方向ロック付き旋回キャスターとして設計された製品であり、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、高い耐荷重と確実な方向保持が求められる幅広い用途に対応します。取付部には長方形プレートを採用しており、搬送機器のフレームや架台へ固定する構成となっています。ハウジングは2つのポールレースを備えた旋回ベアリングを内蔵し、強化版またはステンレス相当の構造を持つ旋回機構を形成しています。この旋回ベアリングは車輪部を垂直軸まわりに回転させ、進行方向の切り替えを容易にします。ハウジングの材質はスチールで、超重量系の荷重条件に適した剛性を確保しています。車輪は直径125 mmで、精密ボールベアリングを採用しており、荷重を効率よく支持するとともに回転中の摩擦を低減します。トレッド材は車輪本体と同一材質であり、本体はポリアミド製で重量系の仕様として構成されています。製品の全高は164 mmであり、限られた設置スペースへの組み込みにも配慮した寸法となっています。全高は製品全体の高さを示す値であり、設計時のクリアランス確認に用いることができます。静荷重は1400 kgであり、停止状態における最大許容荷重を示します。動荷重は速度6 km/hで560 kg、速度4 km/hで700 kgとなっており、走行速度が低いほど許容される動荷重が大きくなる特性を有しています。静荷重と動荷重は使用条件の評価において区別して扱う必要があるため、運用速度と荷重の関係を確認したうえで選定することが重要です。
方向ロック付き旋回キャスター 160 mm
Zeta(ゼータ)は、方向ロック付き旋回キャスターとして設計された搬送用コンポーネントであり、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、高い信頼性が求められる幅広い用途に対応します。取付部には長方形プレートを採用しており、既存のフレーム構造や架台への固定作業を簡略化するとともに、取付面における安定した荷重伝達を実現します。ハウジングはスチール、超重量系の素材で構成され、旋回軸受には2つのポールレース、強化版またはステンレスを採用しています。この構成により、旋回方向の剛性と耐久性を確保し、繰り返し負荷が加わる環境でも安定した旋回動作を維持します。ホイールは直径160 mmで、精密ボールベアリングを内蔵しているため、回転時の摩擦抵抗が低く、スムーズな走行性能を発揮します。トレッド材質は車輪本体と同一の素材を使用しており、接地面と本体との一体性を高めています。本体材質はポリアミド、重量系であり、軽量化と強度の両立を図っています。全体高さは200 mmであり、設置スペースや可動域の計画に際して必要な寸法情報を提供します。静的耐荷重は1600 kgで、停止状態において許容される最大荷重を示します。動的耐荷重は、6 km/hの走行速度で640 kg、4 km/hの走行速度で800 kgに対応しており、走行速度に応じた負荷条件を考慮した適切な選定が可能です。
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
製品名「Zeta」は、方向ロック付き旋回キャスターとして設計された産業用キャスターであり、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に対応しています。取付部は長方形プレートで構成されており、既存の設備や搬送機器のフレームへ確実に固定できるため、据え付け作業の際にも位置決めや締結を正確に行うことができます。ハウジングは旋回機構として2つのポールレースを備え、強化版またはステンレスの仕様により、旋回時の安定性と耐久性を確保しています。ハウジングの材質はスチール、超重量系であり、大きな荷重が繰り返し加わる過酷な使用環境においても、十分な剛性を維持できる設計となっています。車輪は直径200mmで、精密ボールベアリングを採用しており、円滑な回転と安定した走行性能を実現します。トレッド材質は車輪本体と同一の素材を用いており、接地面と車輪本体の一体性が確保されています。車輪本体の材質はポリアミドです。製品全体の高さは240mmであり、設置スペースや機器の設計段階において、高さ方向の寸法管理を正確に行うことが可能です。荷重仕様として、静荷重は1600kgであり、停止状態において本製品が支持できる最大荷重を示します。一方、動荷重は速度6km/hにおいて640kg、速度4km/hにおいて800kgとなっており、走行速度が上がるほど許容荷重が低下する特性を考慮した上で、システム全体の荷重計画を立てる必要があります。
自在キャスター 125 mm
Zeta自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。車輪本体は重量系ポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。車輪直径は125mm、全高は164mmの設計となっています。荷重性能は静荷重1400kg、動荷重は4km/h時700kg、6km/h時560kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、過酷な産業環境での長期使用に耐える堅牢な構造を実現しています。
ナイロンキャスターの利点
ナイロンキャスターは、要求の厳しい用途向けに設計された堅牢なモビリティソリューションです。高い負荷容量と低い転がり抵抗で知られるこれらのキャスターは、耐久性と効率が重要な環境で優れています。硬いナイロントレッドにより、摩耗を最小限に抑え、硬い表面でもスムーズに操作できます。さまざまなハウジングタイプと取り付けオプションを備えたナイロンキャスターは、幅広い操作要件を満たすように調整できます。
TENTE ナイロンキャスターにはさまざまな利点があります。
高負荷容量-ナイロンキャスターは、硬くて丈夫な踏み板のおかげで重い荷物を簡単に運ぶことができます。そのため、圧力下でも信頼性の高い性能を必要とする要求の厳しいアプリケーションに最適です。
低転がり抵抗-硬いナイロントレッドの表面は、全荷重下でもスムーズで楽な転がりを可能にします。これにより、操作性が向上し、機器の移動に必要な労力が軽減されます。
優れた耐摩耗性-ナイロンは摩耗や変形に非常に強く、連続運転でも長い耐用年数を保証します。その耐久性により、メンテナンスと交換の必要性が最小限に抑えられます。
耐薬品性と耐湿性-ナイロンキャスターは、水、洗浄剤、および多くの工業用化学物質にさらされる環境でも優れた性能を発揮します。そのため、衛生面が重視される環境や産業環境に適しています。
温度耐性-幅広い温度に耐えるナイロンキャスターは、性能を損なうことなく、冷蔵保管条件でも暖かい作業条件でも機能し続けます。
ナイロンキャスターは、産業、ヘルスケア、家具用途の特定の要求を満たすさまざまな設計でご利用いただけます。各タイプは、高い負荷容量や低い転がり抵抗から優れた耐久性や耐薬品性まで、目標とする性能上の利点を提供するように設計されています。以下は、最も一般的なタイプのナイロンキャスターとその主な利点の一部です。
ヘビーデューティーナイロンキャスター
最も要求の厳しい産業用途向けに設計された頑丈なナイロンキャスターは、圧延性能を損なうことなく高負荷下でも優れた性能を発揮します。頑丈なトレッドにより、倉庫、生産ホール、流通センターでの信頼性の高い移動が可能になります。これらの利点により、ナイロンキャスターは頑丈な輸送用トロリーなどに特に適しています。その一例がKappaキャスターです。デュラテックナイロンホイールを使用すると、3,000kgまでの荷重を処理できます。もう1つの例は、2つのナイロンホイールを備えたOmikron twin で、最大15,000kgの荷重を処理できます。
ナイロンスイベルキャスター
ナイロンの回転キャスターは優れた操作性を提供し、スムーズかつ簡単に方向を変えることができます。特に狭いスペースで役立つので、ケータリングカート、食事デリバリーシステム、プロによるクリーニングケア、モバイル家具など、正確な取り扱いが必要な用途に最適です。その一例がAlpha stainless 製スイベルキャスターです。ステンレススチール製のスイベルハウジングを使用すると、ナイロンホイールを取り付けることができ、キャスターあたり500kgの耐荷重が可能です。
小型ナイロンキャスター
小型のナイロン製キャスターは、省スペースでの移動が不可欠なコンパクトな家具や軽量機器向けに設計されています。ホイールの直径はわずか35 mmからで、ベッドサイドテーブル、オフィス家具、その他の軽量モバイルアプリケーションなどの用途でスムーズに回転できます。硬いナイロントレッドは、全体の高さを最小限に抑えながら耐久性のあるパフォーマンスを保証するため、機能性と控えめな外観の両方が求められるデザインに最適です。
ナイロンキャスターの適用分野
ナイロンキャスターは、高い負荷容量、低い転がり抵抗、および長期的な耐久性が必要な場合に選択されます。その堅牢な設計により、軽負荷機器と大型機器の両方をサポートし、産業、医療、家具の用途で人気があります。産業および物流環境では、ナイロンキャスターは、業務用クリーニングカート、輸送機器、生産およびプラットフォームトロリーなど、高負荷下でのスムーズな操作が不可欠な用途に使用されます。硬いナイロントレッドは、生産現場や倉庫での連続運転中でも摩耗を最小限に抑えます。医療用途では、ナイロン製キャスターは患者用リフター、治療用チェア、ベッドサイドテーブルなどの用途に適しており、信頼性が高くメンテナンスの手間がかからないモビリティを実現します。洗浄剤や湿気に強いため、衛生面が重視される環境に適しています。家具やモバイル用途では、ケータリングカート、メディア家具、オフィスチェアなどの用途にナイロンキャスターがよく使用されます。機器や家具を簡単に再配置できるため、業務用と商業用の両方の環境で機能的な移動が可能になります。