車輪 75 mm
Duratech heatは熱可塑性合成樹脂、耐熱性の車輪で、キャスター用途に設計された高性能製品です。本製品は直径75mm、トレッド幅25mmの仕様を備えており、ハブ長は26.5mm、アクスル穴径は8mmとなっています。トレッド材料は車輪本体と同一の素材で構成されており、耐久性に優れた設計となっています。ベアリングはプレーンベアリングを採用し、スムーズな回転性能を実現しています。静的負荷容量は150kg、動的負荷容量は時速3kmにおいて75kgの仕様となっており、様々な運搬用途に対応可能な信頼性の高い製品です。
車輪 75 mm
Duratech heatは熱可塑性合成樹脂、耐熱性の車輪で、キャスター用途に設計されています。本製品は直径75mm、トレッド幅25mmの仕様を備えており、ハブ長は31mm、アクスル穴径は8mmとなっています。トレッド材料は車輪本体と同一の素材で構成されており、プレーンベアリングを採用することで安定した回転性能を実現しています。静的荷重容量は150kg、動的荷重容量は時速3kmにおいて75kgの性能を有しており、様々な産業用途での使用に対応できる堅牢な設計となっています。
車輪 125 mm
Elastech車輪は、精密ボールベアリングを備えたキャスター用の高性能車輪です。本製品は直径125mm、踏面幅40mmの仕様で設計されており、弾性タイヤ、ノンマーキング、帯電防止、加硫処理された踏面材を採用しています。車輪本体はポリアミド製の導電性材料で構成されています。静的負荷容量は320kg、動的負荷容量は時速4kmで160kgの性能を発揮します。本製品はAMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術および防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など、多岐にわたる産業用途に対応しています。
車輪 150 mm
Puretechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径150mm、トレッド幅32mm、ハブ長35.5mm、アクスル穴径8.3mmの仕様を備えています。本体は亜鉛ダイカスト製で、トレッドには硬質ゴム、黒、導電性の材料を採用しており、精密ボールベアリング封止式の軸受を搭載しています。静的荷重容量は300kg、動的荷重容量は時速3km/hで150kgとなっており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途に対応できる高性能なホイールです。
車輪 100 mm
Elastech heatは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径100mm、トレッド幅35mm、ハブ長45.5mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。本体はアルミニウム製で、トレッドには緩衝・耐熱性に優れた材料が採用されており、ドライベアリングブッシュを搭載しています。静的荷重容量は160kg、動的荷重容量は時速4kmで80kgとなっており、様々な運搬用途に対応する堅牢な設計となっています。
車輪 100 mm
Elastech heatは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径100mm、トレッド幅35mm、ハブ長45mm、アクスル穴径8.3mmの仕様を備えています。トレッド材には緩衝、耐熱性に優れた素材を採用し、ホイール本体はアルミニウム製で軽量性と耐久性を実現しています。ベアリングには精密ボールベアリングとステンレス製を採用することで、スムーズな回転性能と耐食性を確保しています。静的荷重容量は160kg、動的荷重容量は時速4km/hで80kgの性能を有しており、様々な運搬用途に対応できる信頼性の高い製品です。
車輪 80 mm
Duratech heatは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径80mm、踏面幅35mm、ハブ長45.5mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。踏面材料は車輪本体と同一の素材で構成され、プラスチック熱硬化性、耐熱性の本体材料により優れた耐久性と耐熱性能を実現しています。ドライベアリングブッシュを採用することで、スムーズな回転と長期的な信頼性を確保しています。静的負荷容量は200kg、動的負荷容量は時速4kmで100kgの性能を有しており、様々な用途での使用に対応できる設計となっています。
車輪 100 mm
Duratech heatは車輪タイプのキャスター用ホイールであり、直径100mm、トレッド幅35mm、ハブ長45.5mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。本体はプラスチック熱硬化性、耐熱性材料で構成され、トレッド部は車輪本体と同一の材質を使用しています。ドライベアリングブッシュを採用した軸受構造により、安定した回転性能を実現しています。静的荷重容量は250kg、動的荷重容量は時速4kmにおいて125kgの性能を有しており、様々な産業用途での使用に適した設計となっています。
車輪 75 mm
Duratech heatは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径75mm、トレッド幅25mm、ハブ長31.8mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。本体は熱可塑性合成樹脂で耐熱性に優れた材料で構成されており、トレッドは車輪本体と同一の素材を使用しています。ドライベアリングブッシュを採用した軸受構造により、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は100kg、動的荷重容量は時速3km/hの条件下で50kgとなっており、様々な用途での使用に対応できる設計となっています。
車輪 75 mm
Duratech heatは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径75mm、踏面幅25mm、ハブ長27mm、軸穴径8mmの仕様を備えています。本体は熱可塑性合成樹脂の耐熱性材料で構成され、踏面は車輪本体と同一の材質を使用しており、ドライベアリングブッシュを採用した耐久性の高い設計となっています。静的荷重容量は100kg、動的荷重容量は時速3kmにおいて50kgの性能を発揮し、様々な産業用途での使用に適した信頼性の高い製品です。