メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Duratech heatは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径80mm、踏面幅35mm、ハブ長45.5mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。踏面材料は車輪本体と同一の素材で構成され、プラスチック熱硬化性、耐熱性の本体材料により優れた耐久性と耐熱性能を実現しています。ドライベアリングブッシュを採用することで、スムーズな回転と長期的な信頼性を確保しています。静的負荷容量は200kg、動的負荷容量は時速4kmで100kgの性能を有しており、様々な用途での使用に対応できる設計となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
BOG 080x35 HL45,5 asm.
EAN
4031582317695
S4材質番号
199035369
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
最大温度範囲
280 °C
温度範囲(最小)
-40 °C
総重量
0.21 kg
製品名
Duratech heat
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(D)
90 ショアD
本体材質
プラスチック熱硬化性、耐熱性
トレッド材質
車輪本体と同一
車軸穴径
8 mm
ハブの長さ
45.5 mm
トレッド幅
35 mm
直径
80 mm
ボディ幅
35 mm
ベアリング
ドライベアリングブッシュ
車輪色
黒
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
持続的な耐熱性
極端な環境に対応する耐熱素材製ホイール