車輪 85 mm
Novatech車輪は、キャスター用の車輪本体であり、直径85mm、踏面幅75mmの仕様を備えています。踏面材質はポリプロピレン、ソフトであり、耐久性と操作性を兼ね備えた設計となっています。本製品の静的荷重容量は1400kg、動的荷重容量は時速3km/hにおいて700kgとなっており、様々な運搬用途に対応可能です。車輪本体の材質は未定義ですが、全体的な構造は産業用キャスターの標準的な要件を満たすよう設計されています。
車輪 85 mm
Novatech車輪は、キャスター用の車輪本体であり、直径85mm、踏面幅90mmの仕様を備えています。踏面材質はポリプロピレン、ソフト製で、車輪本体の材質は未定義です。静的荷重容量は1600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで640kg、時速4km/hで800kgの性能を発揮します。本製品は、様々な運搬・搬送用途における信頼性の高い選択肢として設計されています。
車輪 75 mm
Novatech車輪は、キャスター用の車輪本体であり、直径75mm、踏面幅50mmの仕様を備えています。踏面材質はポリプロピレン、ソフト製で、耐久性と安定性を兼ね備えた設計となっています。本製品の静的荷重容量は1000kg、動的荷重容量は時速3km/hの条件下で500kgとなっており、様々な運搬用途に対応可能です。車輪本体の材質は未定義ですが、全体的に堅牢な構造を実現しています。
車輪 75 mm
Novatech車輪は、キャスター用の車輪本体であり、直径75mm、踏面幅60mmの仕様を備えています。踏面材質はポリプロピレン、ソフト製で、耐久性と操作性を兼ね備えた設計となっています。本製品の静的荷重容量は1100kg、動的荷重容量は時速3km/hにおいて550kgの性能を有しており、様々な運搬用途に対応可能です。車輪本体の材質は未定義ですが、全体的に堅牢な構造を実現しています。
車輪 75 mm
Novatech車輪は、キャスター用の車輪本体であり、直径75mm、トレッド幅80mmの仕様を備えています。トレッド材質はポリプロピレン、ソフトであり、車輪本体の材質は未定義です。本製品の静的荷重容量は1400kg、動的荷重容量は時速3km/hにおいて700kgとなっており、様々な搬送用途に対応する設計となっています。
車輪 78 mm
Novatech車輪は、キャスター用の車輪本体であり、直径78mm、踏面幅78mmの仕様を備えています。踏面材質はポリプロピレン、ソフトで構成されており、耐久性と操作性を兼ね備えています。本製品の静的荷重容量は1400kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで840kg、時速4km/hで700kgとなっています。これらの仕様により、様々な産業用途での安定した運用が可能です。
車輪 80 mm
Novatech車輪は、キャスター用の車輪本体であり、直径80mm、踏面幅62mmの仕様を備えています。踏面材質はポリプロピレン、ソフトで構成されており、車輪本体の材質は未定義です。本製品の静的荷重容量は1200kg、動的荷重容量は時速3km/hにおいて600kgとなっており、様々な運搬用途に対応できる設計となっています。
車輪 80 mm
Novatech車輪は、キャスター用の車輪本体であり、直径80mm、踏面幅75mmの仕様を備えています。踏面材質はポリプロピレン、ソフトで構成されており、車輪本体の材質は未定義です。本製品の静的荷重容量は1400kg、動的荷重容量は時速3km/hにおいて700kgとなっており、様々な運搬用途に対応する設計となっています。
車輪 82 mm
Novatech車輪は、キャスター用の車輪本体であり、直径82mm、踏面幅62mmの仕様を備えています。踏面材質はポリプロピレン、ソフトであり、耐久性と操作性を兼ね備えた設計となっています。本製品の静的荷重容量は1200kg、動的荷重容量は時速3km/hにおいて600kgの性能を有しており、様々な運搬用途に対応可能な高い信頼性を備えています。
車輪 82 mm
Novatech車輪は、キャスター用の車輪本体であり、直径82mm、踏面幅68mmの仕様を備えています。踏面材質はポリプロピレン、ソフト製で、車輪本体の材質は未定義です。本製品の静的荷重容量は1400kg、動的荷重容量は時速3km/hにおいて700kgとなっており、様々な運搬用途に対応する設計となっています。
車輪 82 mm
Novatech車輪は、キャスター用の車輪本体であり、直径82mm、踏面幅100mmの仕様を備えています。踏面材質はポリプロピレン・ソフト製で、耐久性と操作性を兼ね備えた設計となっています。本製品の静的荷重容量は1600kg、動的荷重容量は時速3km/hにおいて800kgとなっており、様々な産業用途での使用に対応できます。車輪本体の材質は未定義ですが、全体的に高い信頼性を備えた製品です。
車輪 85 mm
Novatech車輪は、キャスター用の車輪本体であり、直径85mm、踏面幅55mmの仕様を備えています。踏面材質はポリプロピレン、ソフト製で、耐久性と安定性を兼ね備えた設計となっています。本製品の静的荷重容量は1100kg、動的荷重容量は時速3km/hにおいて550kgの性能を発揮します。車輪本体の材質は未定義ですが、これらの仕様により、様々な産業用途での使用に適した信頼性の高い製品です。
車輪 85 mm
Novatech車輪は、キャスター用の車輪本体であり、直径85mm、踏面幅80mmの仕様を備えています。踏面材質はポリプロピレン、ソフト製で、車輪本体の材質は未定義です。本製品の静的荷重容量は1600kg、動的荷重容量は時速3km/hにおいて800kgとなっており、様々な運搬用途に対応する設計となっています。
車輪 100 mm
Novatech車輪は、キャスター用の車輪本体であり、直径100mm、踏面幅40mmの仕様を備えています。踏面材質はポリプロピレン・ソフト製で、耐久性と操作性を兼ね備えた設計となっています。本製品の静的荷重容量は1000kg、動的荷重容量は時速3km/hにおいて500kgの性能を有しており、様々な運搬用途に対応可能です。車輪本体の材質は未定義ですが、全体的に堅牢な構造を実現しています。
車輪 82 mm
Novatech車輪は、キャスター用の車輪本体であり、直径82mm、トレッド幅96mmの仕様を備えています。トレッド材質はポリプロピレン、ソフトであり、車輪本体の材質は未定義です。本製品の静的荷重容量は1500kg、動的荷重容量は時速3km/hにおいて750kgとなっており、様々な運搬用途に対応する設計となっています。
車輪 125 mm
Elastech車輪は、キャスター用の車輪本体であり、直径125mm、踏面幅40mmの仕様を備えています。踏面材料はポリプロピレン、ソフトで構成されており、耐久性と操作性を兼ね備えた設計となっています。本製品の静的荷重容量は320kg、動的荷重容量は時速4kmにおいて160kgとなっており、様々な運搬用途に対応可能です。車輪本体の材料は未定義ですが、全体的な構造は産業用キャスターの標準的な要件を満たすよう設計されています。
車輪 200 mm
Elastech車輪は、キャスター用の鋼鉄製車輪本体で、直径200mm、踏面幅75mmの仕様を備えています。踏面には弾性タイヤ(黒、加硫処理)が装備されており、耐久性と安定性を確保しています。静的荷重容量は1000kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで500kg、時速4km/hで600kgの性能を発揮します。本製品はAMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など、多岐にわたる用途に対応しています。
車輪 100 mm
Supratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリプロピレン製の車輪です。直径100mm、踏面幅32mm、ハブ長34.9mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えており、踏面には熱可塑性ゴムを採用しています。ローラーベアリングを搭載し、ロールケージ、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、作業台、輸送機器など多様な用途に対応します。静的負荷容量は200kg、動的負荷容量は時速3kmで100kgの性能を発揮し、安定した走行と耐久性を実現します。
車輪 125 mm
Elastech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な車輪で、直径125mm、トレッド幅32mm、ハブ長35.5mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。本製品は弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施された素材を採用し、亜鉛ダイカスト製のボディに精密ボールベアリングとステンレス製の軸受けを搭載しています。静的負荷容量は300kg、動的負荷容量は時速3km/hで150kgの性能を発揮し、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など多様な産業用途に対応しています。
車輪 150 mm
Elastech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な車輪で、亜鉛ダイカスト製のボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施された幅32mmのトレッドを備えています。本製品の外径は150mm、ハブ長は35.5mm、アクスル穴径は8mmの仕様となっており、精密ボールベアリングとステンレス製の軸受けにより滑らかな回転性能を実現しています。静的負荷容量は300kg、動的負荷容量は時速3kmで150kgの性能を有し、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など多様な産業用途に対応しています。
車輪 125 mm
Puretechキャスター用車輪は、直径125mm、トレッド幅37mm、ハブ長48mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えたポリプロピレン製の車輪です。トレッドには硬質ゴム(黒色)を採用し、ローラーベアリングにより滑らかな回転を実現しています。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速4kmで100kgの性能を有しており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に適しています。
車輪 100 mm
Puretechキャスター用車輪は、直径100mm、トレッド幅35mmのポリプロピレン製車輪で、ローラーベアリングを搭載しており、高い耐久性と安定した走行性能を実現しています。ハブ長は44.4mm、アクスル穴径は12mmの仕様となっており、標準的なキャスター取付に対応しています。トレッド部には硬質ゴム・ノンマーキング材を採用することで、床面への傷や汚れを防ぎながら優れたグリップ力を提供します。静的荷重容量は150kg、動的荷重容量は時速4kmで75kgの性能を備えており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に適しています。
車輪 80 mm
Basetechの車輪は、ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適した汎用的なキャスター用車輪です。本製品は外径80mm、トレッド幅34mm、ハブ長44.4mm、アクスル穴径12.1mmの仕様を備えており、ポリプロピレン製の車輪本体と車輪トレッドで構成されています。プレーンベアリングを採用した設計により、静的負荷容量は250kg、動的負荷容量は時速4kmで125kgの性能を発揮します。
車輪 80 mm
Basetechの車輪は、ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適したキャスター用車輪です。本製品は直径80mm、トレッド幅34mm、ハブ長44.4mm、アクスル穴径12mmの寸法を備えており、車輪本体と同一の材質であるポリプロピレン製のトレッドを採用しています。ローラーベアリングを搭載することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は250kg、動的荷重容量は時速4kmで125kgの性能を有しており、様々な運搬・移動用途での使用に対応できます。