自在キャスター 150 mm
Integral自在キャスターは、ソリッドステム、丸型のフィッティングを採用した医療機器用キャスターです。病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはスチール、中量系材料で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールは導電性ポリアミド製のボディに導電性ポリウレタン、樹脂成型のトレッドを組み合わせ、封止された精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は150mm、全高は183mmです。動的荷重は速度3km/hで150kg、速度4km/hで150kg、静的荷重は300kgに対応します。麻酔カート、Cアーム・CT・MRI・X線装置、ケアベッド、透析カート、病院用ベッド、介護施設・高齢者ホーム、ストレッチャー、超音波装置などの医療機器に最適です。
自在キャスター 200 mm
Integral自在キャスターは、ソリッドステム、丸型のフィッティングを採用した医療機器用キャスターです。病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはスチール、中量系材料で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールは導電性ポリアミド製のボディに導電性ポリウレタン、樹脂成型のトレッドを組み合わせ、封止された精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール径は200mm、全高は229mmです。動荷重は3km/h時に150kg、4km/h時に150kg、静荷重は300kgに対応します。麻酔カート、Cアーム・CT・MRI・X線装置、ケアベッド、透析カート、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、ストレッチャー、超音波装置などの医療機器に最適です。
自在キャスター 200 mm
Integral自在キャスターは、ソリッドステム、丸型のフィッティングを採用した医療機器用キャスターです。病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはスチール、中量系材料で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールは導電性ポリアミド製のボディに導電性ポリウレタン、樹脂成型のトレッドを組み合わせ、封止された精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は200mm、全高は229mmです。動荷重は3km/h時に150kg、4km/h時に150kg、静荷重は300kgに対応し、麻酔カート、CアームやCTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、透析カート、病院用ベッド、介護施設・高齢者ホーム、ストレッチャー、超音波装置などの医療機器に最適です。
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 125 mm
Integralは、センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステムを採用しており、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、精密ボールベアリングによる旋回軸受を備えています。ホイールは導電性ポリアミド製のボディに導電性ポリウレタン樹脂成型トレッドを組み合わせ、封止された精密ボールベアリングを内蔵し、直径125mmです。全高は158mmで、動荷重は速度3km/hで150kg、速度4km/hで150kg、静荷重は450kgに対応します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、透析カート、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、ストレッチャー、超音波装置などの医療機器に適用されます。
自在キャスター 125 mm
Integral自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイール本体はポリアミド製で、トレッド部分にはポリウレタン、樹脂成型材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は158mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで150kg、時速4km/hで150kg、静荷重は450kgに対応します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、透析カート、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、ストレッチャー、超音波装置など、医療機器分野での幅広い用途に最適化されています。
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Integral センターロック、トータルロック付き自在キャスターは、プロファイルバー用カム穴付きステムを装備した高性能キャスターです。ハウジングはスチール中量系材料で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を採用しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した構造となっています。ホイール直径は150mm、全高は183mmの寸法仕様です。動荷重は速度3km/h時に150kg、速度4km/h時に150kgの負荷能力を有し、静荷重は450kgまで対応可能です。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、透析カート、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、ストレッチャー、超音波装置などの医療機器用途に最適化されています。
自在キャスター 125 mm
Integral自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイール本体はポリアミド製で、トレッド部分にはポリウレタン、樹脂成型材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は158mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで150kg、時速4km/hで150kg、静荷重は450kgに対応します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、透析カート、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、ストレッチャー、超音波装置など、医療機器分野での幅広い用途に最適化されています。
自在キャスター 150 mm
Integral自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイール本体はポリアミド製で、トレッド部分にはポリウレタン、樹脂成型材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は150mm、全高は183mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重が速度3km/h時に150kg、速度4km/h時に150kg、静荷重は450kgまで対応可能です。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、透析カート、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、ストレッチャー、超音波装置など、医療機器分野での幅広い用途に最適化されています。
自在キャスター 200 mm
Integral自在キャスターは、ソリッドステム、丸型のフィッティングを採用した医療機器用キャスターです。病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはスチール、中量系材料で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールは、ポリアミド製のボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、封止タイプの軸受を使用しています。ホイール直径は200mm、全高は229mmです。動荷重は速度3km/hで150kg、速度4km/hで150kg、静荷重は450kgに対応します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、透析カート、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、ストレッチャー、超音波装置などの医療機器に適用されます。
自在キャスター 200 mm
Integral自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した医療機器用キャスターです。フィッティングは病院用ベッドメーカーが洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはスチール、中量系材料で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、封止された精密ボールベアリングを内蔵し、直径200mmの仕様となっています。全高は229mmです。荷重性能は静荷重450kg、動荷重は3km/h時150kg、4km/h時150kgに対応し、麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、透析カート、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、ストレッチャー、超音波装置などの医療機器に最適です。
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 150 mm
Integralは、センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターであり、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。このキャスターは、プロファイルバー用カム穴付きステムというフィッティングタイプを採用しており、麻酔カート、CアームやCTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、病院用ベッド、透析カート、病院、介護施設・高齢者ホーム、ストレッチャー、超音波装置など、医療環境における多様な用途に対応しています。ハウジングは中量系のスチール製で、精密ボールベアリングを備えた旋回機構により、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。車輪は直径150mmで、ポリウレタン樹脂成型の導電性トレッド材を採用し、ポリアミド導電性ボディに精密ボールベアリングと封止機構を組み込んでいます。全体高さは183mmです。静的負荷容量は450kgであり、動的負荷容量は時速4km/hで150kg、時速3km/hで150kgの仕様となっています。
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Integralは、センターロック、トータルロック付き自在キャスターであり、プロファイルバー用カム穴付きステムを備えた医療用途向けの高性能キャスターです。病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があり、本製品はこの要件を満たすよう設計されています。ハウジングは中量系のスチール製で、精密ボールベアリングを搭載した旋回機構により、スムーズで信頼性の高い操舵性能を実現しています。車輪は直径150mmで、ポリウレタン樹脂成型の導電性トレッド材を採用し、ポリアミド導電性ボディに精密ボールベアリングと封止機構を統合しています。全体高さは183mmで、コンパクトながら安定した構造を提供します。静的荷重容量は450kgであり、動的荷重容量は時速4km/hで150kg、時速3km/hで150kgの性能を備えています。本製品は麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、透析カート、病院用ベッド、介護施設・高齢者ホーム、ストレッチャー、超音波装置など、多様な医療機器および医療施設での使用に適しています。
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 150 mm
Integral センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターは、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版の取付金具を備えています。ハウジングはスチール、中量系材質で製造され、精密ボールベアリングによる旋回軸受を採用しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径150mmです。全高は183mmの寸法仕様となっています。動荷重は速度3km/h時に150kg、速度4km/h時に150kgに対応し、静荷重は450kgまで支持可能です。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、透析カート、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、ストレッチャー、超音波装置などの医療機器用途に最適化されています。
自在キャスター 150 mm
Integral自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイール本体はポリアミド製で、トレッド部分にはポリウレタン、樹脂成型材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は150mm、全高は183mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重が速度3km/h時に150kg、速度4km/h時に150kg、静荷重は450kgに対応します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、透析カート、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、ストレッチャー、超音波装置などの医療機器用途に最適化されています。
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Integral センターロック、トータルロック付き自在キャスターは、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版フィッティングを採用し、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、精密ボールベアリングによる旋回軸受を装備しています。ホイールは導電性ポリアミド製ボディに導電性ポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、封止された精密ボールベアリングを内蔵し、直径125mmです。全高は158mmで、動荷重は3km/h時150kg、4km/h時150kg、静荷重は450kgの耐荷重性能を有し、麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線、ケアベッド、透析カート、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、ストレッチャー、超音波装置などの医療機器に適用されます。
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 125 mm
Integralは、センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターで、病院用ベッドメーカーが洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があるプロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版のフィッティングを採用しています。ハウジングはスチール、中量系材料で構成され、精密ボールベアリングの旋回軸受を備えています。ホイールは導電性ポリアミドのボディ材料と導電性ポリウレタン、樹脂成型のトレッド材料を使用し、封止された精密ボールベアリングを内蔵し、直径125mmです。全高は158mmで、動荷重は3km/h時150kg、4km/h時150kg、静荷重は450kgの耐荷重性能を有し、麻酔カート、CアームやCTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、透析カート、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、ストレッチャー、超音波装置などの医療機器に適用されます。
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Integralは、センターロック、トータルロック付き自在キャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステムを採用しており、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはスチール、中量系材料で構成され、精密ボールベアリングによるスイベル軸受を備えています。ホイールは導電性ポリアミド製のボディに導電性ポリウレタン、樹脂成型のトレッドを組み合わせ、封止された精密ボールベアリングを使用し、直径125mmです。全高は158mmで、動荷重は3km/h時150kg、4km/h時150kg、静荷重は450kgの耐荷重性能を持ちます。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、透析カート、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、ストレッチャー、超音波装置などの医療機器に適用されます。
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Integral センターロック、トータルロック付き自在キャスターは、プロファイルバー用カム穴付きステムを装備した高性能キャスターです。ハウジングはスチール中量系材料で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を採用しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した構造となっています。ホイール直径は125mm、全高は158mmの寸法仕様です。動荷重は速度3km/h時に150kg、速度4km/h時に150kgの負荷能力を有し、静荷重は450kgまで対応可能です。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、透析カート、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、ストレッチャー、超音波装置などの医療機器用途に最適化されています。
自在キャスター 125 mm
Integral自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した医療機器用キャスターです。フィッティングは病院用ベッドメーカーが洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはスチール、中量系材料で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールは導電性ポリアミド製ボディに導電性ポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、封止された精密ボールベアリングを内蔵し、直径125mmです。全高は158mmで、静荷重450kg、動荷重は速度3km/hで150kg、速度4km/hで150kgに対応します。麻酔カート、Cアーム・CT・MRI・X線装置、ケアベッド、透析カート、病院用ベッド、病院・介護施設・高齢者ホーム、ストレッチャー、超音波装置などの医療機器に最適です。
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Integral センターロック、トータルロック付き自在キャスターは、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を採用しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径150mmの仕様となっています。全高は183mmで、コンパクトな設計を実現しています。動荷重は速度3km/h時に150kg、速度4km/h時に150kgの耐荷重性能を有し、静荷重は450kgまで対応可能です。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、透析カート、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、ストレッチャー、超音波装置などの医療機器用途に最適化されています。
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Integral センターロック、トータルロック付き自在キャスターは、プロファイルバー用カム穴付きステムを採用し、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、封止された精密ボールベアリングを内蔵し、直径150mmの仕様となっています。全高は183mmで設計されています。荷重性能は動荷重150kg(4km/h時)、静荷重450kgを実現し、麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、透析カート、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、ストレッチャー、超音波装置などの医療機器に適用されます。
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 125 mm
Integralセンターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターは、プロファイルバー用カム穴付きステムを装備しています。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、精密ボールベアリングによる旋回軸受を採用しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径125mmの仕様となっています。全高は158mmです。動荷重は速度3km/hで150kg、速度4km/hで150kgに対応し、静荷重は450kgまで支持可能です。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、透析カート、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、ストレッチャー、超音波装置などの医療機器用途に最適化されています。
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 200 mm
Integral センターロック、トータルロック付き自在キャスターは、プロファイルバー用カム穴付きステムを採用し、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン樹脂成型トレッドを組み合わせ、封止された精密ボールベアリングを内蔵し、直径200mmの仕様となっています。全高は229mmです。動荷重は時速3km/hで150kg、時速4km/hで150kgに対応し、静荷重は450kgまで支持可能です。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、透析カート、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、ストレッチャー、超音波装置などの医療機器に最適です。
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 200 mm
Integralは、センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターで、病院用ベッドメーカーが洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があるプロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版のフィッティングを採用しています。ハウジングはスチール、中量系材料で製造され、精密ボールベアリングのスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリアミド製のボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を使用し、封止された精密ボールベアリングを内蔵し、直径200mmです。全高は229mmです。動荷重は3km/h時に150kg、4km/h時に150kg、静荷重は450kgです。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線、ケアベッド、透析カート、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、ストレッチャー、超音波装置などの用途に適用されます。
Frequently Asked Questions
Requirements for Stretcher Castors
Patient transport places demanding requirements on equipment moving between wards, treatment rooms and emergency departments. Stretcher castors must support controlled movement under the combined weight of the stretcher, patient and attached equipment, while allowing staff to negotiate confined spaces. Frequent starts, turns and stops require predictable handling without unnecessary physical effort for caregivers. Stable positioning during patient transfers is equally important, alongside quiet movement that limits disturbance to patients and others nearby. Castors for medical stretchers also need to suit hospital floors and cleaning routines, balancing everyday mobility with hygiene requirements and resistance to repeated use.
Benefits of TENTE Stretcher Castors
Well-matched mobility solutions help caregivers concentrate on the patient throughout each journey. Our stretcher castors can support easier handling and precise positioning, helping staff manage repeated movements through busy clinical environments. Selecting a configuration suited to the load and transport route can reduce unnecessary effort while maintaining control when approaching doorways, turning corners or positioning the stretcher beside other equipment. Quiet movement can also improve the patient experience and limit disruption around wards and treatment spaces. Together, appropriate running characteristics and dependable locking support a smoother transition between transport, patient transfer and stationary care.
Important Functions of Stretcher Castors
Effective mobility depends on coordinating movement and locking with the way a stretcher is operated. Swivel movement allows stretcher castors to change direction during manoeuvring, while directional locking restricts swivelling to guide straight travel. Total locking secures both wheel rotation and swivel movement when the stretcher needs to remain stationary. Wheel and bearing selection influences rolling resistance and running behaviour, so these should match the intended load, floor conditions and frequency of transport. The chosen locking arrangement must also work with the stretcher’s controls, allowing staff to switch between movement and secure positioning as required.
Stretcher Castor Solutions from TENTE
Our featured stretcher castors are Integral and Integral assist, offering single-wheel mobility and electrically assisted movement for medical patient transport.
Integral
Integral combines a lightweight single-wheel design with resistance to shock loads for demanding medical use. The version with a 200 mm wheel diameter is particularly suitable for stretchers, supporting quick manoeuvring where responsive handling matters.
The series offers directional locking, total locking and free movement, with quiet, easy actuation. Soft wheel options support smooth, low-noise running, while the enclosed design and sealed wheel bearings help protect against dirt and splashwater.
Integral is available with wheel diameters from 100 to 200 mm and load capacities from 100 to 150 kg, depending on the version. Permanently washable and electrically conductive options allow the specification to be matched to the application’s cleaning and electrostatic discharge requirements.
Integral assist
Integral assist provides electrically powered support during patient transport, helping reduce the physical effort required to start and move a loaded stretcher. Its integrated drive supports manoeuvring and straight travel, making it relevant to repeated transport tasks.
The castor forms part of our WeAssist system and is also available separately for integration into other compatible systems. Installation and calibration must suit the equipment, and it must be combined with Integral castors or other castor types approved by the manufacturer.
Integral assist has a 150 mm wheel diameter, with load capacities from 100 to 150 kg depending on the version. It is intended for indoor operation on level, dry floors, so the transport route and operating conditions need to be considered when specifying the system.