メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Integralは、センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターであり、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。このキャスターは、プロファイルバー用カム穴付きステムというフィッティングタイプを採用しており、麻酔カート、CアームやCTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、病院用ベッド、透析カート、病院、介護施設・高齢者ホーム、ストレッチャー、超音波装置など、医療環境における多様な用途に対応しています。ハウジングは中量系のスチール製で、精密ボールベアリングを備えた旋回機構により、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。車輪は直径150mmで、ポリウレタン樹脂成型の導電性トレッド材を採用し、ポリアミド導電性ボディに精密ボールベアリングと封止機構を組み込んでいます。全体高さは183mmです。静的負荷容量は450kgであり、動的負荷容量は時速4km/hで150kg、時速3km/hで150kgの仕様となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2044XSX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582340921
S4材質番号
990030606
コア属性
認証
TÜV Süd によるテストと監視
CO2排出量(スコープ3)
6.36
ハウジングタイプ
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター
全幅
62 mm
3km/hの耐荷重
150 kg
4km/hの耐荷重
150 kg
静荷重
450 kg
取付高
183 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-25 °C
総重量
1.02 kg
製品名
Integral
標準
EN12531 - 病院用ベッドキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
ボルト取付穴数
4
ヒント
病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。
フィッティングタイプ
プロファイルバー用カム穴付きステム
ボルト径
28 mm
ボルト長
96 mm
ボルトねじ位置
19 mm
ハウジング
色
グレーホワイト(RAL9002)
フォーク形状
クローズ
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
ドーム径
62 mm
旋回径
230 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
115 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
91 ショアA
トレッドの硬度(D)
40 ショアD
本体材質
ポリアミド、導電性
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型、導電性
トレッド幅
32 mm
直径
150 mm
ボディ幅
32 mm
スレッドガード
一体型スレッドガード
トレッド色
スレートグレー(RAL7015と類似)
ベアリング
精密ボールベアリング、封止
車輪色
スレートグレー(RAL7015)
ハンドルセット
ヒント
病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。

IFデザイン賞

IFデザイン賞

レッドドットデザイン賞

レッドドットデザイン賞
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
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
個別カバー
ハウジングカバーの形状はカスタマイズ可能
認定された安全性
TÜV Süd 認証の性能基準
快適な操作性
大径ホイールと弾性ハブで障害物を容易に通過
多段切替機能
最大3つのロック位置:方向ロック、全ロック、自由移動
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
非常に強力な構造
極めて強固な構造
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
アダプター
Adapter m. Gew. Stift

アダプターはキャスター用アクセサリーであり、様々な取付け用途に対応する汎用的なコンポーネントです。本製品は軽量設計となっており、質量は0.1kgと非常にコンパクトで、既存のキャスターシステムへの統合が容易です。エンジニアリング用途において、このアダプターは異なるインターフェース規格間の接続を実現し、システムの拡張性と互換性を向上させます。堅牢な構造設計により、産業用途での信頼性の高い運用が可能であり、メンテナンスも簡便です。

アクセサリー
切替レバー
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

切替レバーはキャスター用アクセサリーであり、重量は0.12kgの軽量設計となっています。本製品は、キャスターの操作性を向上させるために開発された専門的なコンポーネントで、ユーザーが容易にキャスターの機能を切り替えることができるよう設計されています。耐久性に優れた構造を採用しており、産業用途から一般的な用途まで幅広い環境での使用に対応しています。精密な機械加工により製造されており、確実な動作と長期間の信頼性を保証します。

アクセサリー
切替レバー
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

切替レバーはキャスター用アクセサリーであり、重量は0.06kgの軽量設計となっています。本製品は、キャスターの操作性を向上させるために開発された機能的なコンポーネントで、ユーザーが容易にキャスターの動作モードを切り替えることを可能にします。精密な機械設計により、耐久性と信頼性を兼ね備えており、産業用途から一般的な用途まで幅広い環境での使用に適しています。軽量でありながら堅牢な構造を持つ本アクセサリーは、既存のキャスターシステムへの統合が容易で、メンテナンスも簡便です。

アクセサリー
切替レバー
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

切替レバーはキャスター用アクセサリーであり、重量は0.09kgの軽量設計となっています。本製品は、キャスターの操作性を向上させるために開発された専門的なコンポーネントで、ユーザーが容易にキャスターの方向転換や固定機能を切り替えることができるよう設計されています。耐久性に優れた構造を採用しており、産業用途から一般的な用途まで幅広い環境での使用に対応しています。精密な機械加工により製造されており、既存のキャスターシステムとの互換性を確保しながら、信頼性の高い性能を提供します。

アクセサリー
軸受ブッシュ
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

軸受ブッシュはキャスター用アクセサリーであり、回転軸の支持と安定性を確保するための重要な部品です。本製品は高精度な設計により、キャスターの円滑な回転運動を実現し、長期間にわたって優れた耐久性を発揮します。質量は0.04kgと軽量であるため、キャスター全体の重量増加を最小限に抑えながら、必要な機械的強度を備えています。このアクセサリーは、様々な産業用途や移動式機器に適用でき、既存のキャスターシステムへの統合が容易です。

アクセサリー
ブッシュ
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なアクセサリーで、レデューシングブッシング、角型のフィッティングタイプを採用しています。本製品は28mmの直径を持つボルトに対応し、軽量な設計となっており、重量は0.05kgです。このアクセサリーは、キャスターの取り付けと調整を効率的に行うための重要なコンポーネントであり、工業用途での信頼性の高い性能を提供します。

アクセサリー
プロファイルバー
Profilstahl 6kt-11x1000

プロファイルバーはキャスター用アクセサリーであり、キャスターの機能性と耐久性を向上させるために設計された重要な部品です。このアクセサリーは、キャスターの構造を補強し、荷重分散を最適化することで、様々な産業用途における安定性と信頼性を提供します。プロファイルバーは高品質の材料で製造され、厳格な技術仕様に準拠しており、長期間にわたって優れた性能を維持します。キャスターシステムに統合されることで、移動性と操作性が向上し、作業環境における効率性が大幅に改善されます。

アクセサリー
ブッシュ
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なコンポーネントであり、レデューシングブッシング、角型のフィッティングタイプを採用しています。本製品は28mmの直径を持つボルトに対応し、わずか0.04kgの軽量設計となっており、様々な用途での取り付けに適しています。高い耐久性と信頼性を備えたこのアクセサリーは、キャスターシステムの効率的な動作を実現するために設計されています。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 150 mm
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Integral
2046XSX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W

Integral(インテグラル)は、センターロック機構とトータルロック機構を備えた自在キャスターであり、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、透析カート、病院用ベッド、ストレッチャー、超音波装置、病院、介護施設・高齢者ホームなど、医療および介護分野の幅広い用途に適した製品です。取付部にはプロファイルバー用カム穴付きシステムを採用しており、プロファイルバーへの確実な固定と簡便な取付けを両立します。病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があり、この要件を満たすため、取付部の封止設計を十分に検討する必要があります。ハウジングは精密ボールベアリングによる旋回機構を備え、円滑な方向転換を実現します。ハウジング材質はスチール(中量系)であり、支持構造の剛性を確保しています。ホイールは直径150 mmで、精密ボールベアリングを採用し、封止構造によりベアリング内部への異物侵入を抑制します。トレッド材質はポリウレタン(樹脂成型、導電性)で、床面への接地と走行性能に寄与します。ホイール本体材質はポリアミド(導電性)であり、静電気の蓄積を抑制する特性を備えています。この導電性仕様は、医療環境における静電気対策を目的とした特性です。全体高さは183 mmで、設置スペースや搭載高さを検討する際の基準寸法となります。荷重仕様として、静荷重は450 kgです。動荷重は、速度4 km/hにおいて150 kg、速度3 km/hにおいて150 kgとなっており、走行時の許容荷重を算定する際の基準値として使用してください。定期的な点検では、ハウジングの旋回部、ベアリング部、トレッド表面の摩耗状態を確認し、洗浄後は封止部の状態を確認することが推奨されます。

150 mm
183 mm
150 kg
150 mm
183 mm
150 kg