自在キャスター 50 mm
Lumina自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回構造の旋回ベアリングにより滑らかな360度回転を実現します。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、静電気対策に優れた性能を発揮します。ベアリングにはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用し、耐久性と静音性を両立しています。ホイール直径は50mm、全高は61mmのコンパクト設計となっています。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に適用可能で、軽量から中程度の荷重に対応する汎用性の高いキャスターソリューションです。
カスタムソリューション 50 mm
Glideカスタムソリューションは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回ベアリング構造により滑らかな回転を実現します。車輪は直径50mmのポリプロピレン製本体を採用し、トレッド材質は車輪本体と同一素材で構成されています。ベアリングにはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを使用し、耐久性と安定した動作を保証します。全高は33mmのコンパクト設計となっており、限られたスペースでの使用に最適です。動荷重は時速3km/hで30kgまで対応可能で、軽量から中程度の負荷用途に適した仕様となっています。
カスタムソリューション 50 mm
Glideカスタムソリューションは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現します。車輪は導電性ポリプロピレン製の本体を採用し、トレッド材質は車輪本体と同一素材で統一されており、優れた導電性能を発揮します。ベアリングにはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを使用し、安定した回転性能を保証します。車輪直径は50mm、全高は33mmのコンパクト設計となっており、精密機器や電子機器の移動に最適な仕様です。導電性材料の採用により静電気の蓄積を防止し、ESD対策が必要な環境での使用に適しています。軽量でありながら耐久性に優れ、産業用途から精密作業まで幅広い用途に対応可能な多機能キャスターです。
自在キャスター 75 mm
Linea lightは自在キャスターであり、B10用止まり穴フィッティングを備えた医療機器および産業用途向けの高性能移動ソリューションです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム旋回機構を搭載しており、360度の回転性能を実現しています。車輪は直径75mmのポリプロピレン製導電性ボディと熱可塑性ゴム導電性トレッドで構成されており、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより滑らかで信頼性の高い回転を保証します。全体高さは75.5mmで、コンパクトな設計により様々な医療機器や産業機器への統合が容易です。静的荷重容量は120kg、動的荷重容量は時速3kmで60kgであり、麻酔カート、ベッドサイドテーブル、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、家具、病院、メディア家具、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、多岐にわたる医療および商業用途に適用可能です。
無負荷時ブレーキ付き自在キャスター 50 mm
Lumina(ルミナ)は無負荷時ブレーキ付き自在キャスターとして設計された製品であり、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具、オフィスチェアなど、幅広い用途に対応します。取付部にはグリッピング付きステム、カラー付きの構造を採用しており、ステムを取付先の機器や家具に確実に固定できる構成となっています。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回の機構を備えており、ステムを中心として車輪が旋回する自在動作を実現します。この旋回機構により、走行方向の変更を円滑に行うことができ、狭い空間での取り回しや頻繁な方向転換が求められる用途において、移動性と操作性を高めます。車輪は直径50 mmで、車輪本体と同一の材質による踏面を備え、走行時の接地状態を均一に保ちます。車輪本体はポリプロピレン製であり、導電性を備えているため、導電性が求められる用途においても利用可能です。導電性を備えた車輪本体と踏面の組み合わせにより、電気的な導通経路を確保しやすい構成となっており、電子機器を扱う環境においても検討対象になります。車輪のベアリングにはスペーサー付きプレーンベアリングを採用しており、車輪の回転を滑らかに支持します。このスペーサーは車輪とハウジングの間隔を適切に保ち、回転時の摩擦や異音の発生を抑える役割を担います。製品全体の高さは61 mmであり、取付けや設置スペースを検討する際の基準寸法として活用できます。全体高さは床面からの取付け高さや、既存の家具や機器との干渉の有無を確認する際に重要な数値となるため、設計段階で必ず確認することが推奨されます。製品の耐荷重については、本データに数値の記載がないため、使用前に必ず製造元の仕様書を確認し、想定荷重に対して十分な余裕があることを検証してください。
自在キャスター 50 mm
Mono自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを備えた高品質なキャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回のスイベルベアリングを採用しており、スムーズな360度回転を実現します。ホイールは直径50mmで、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵しています。全高は72mmのコンパクト設計となっています。荷重性能は、動荷重30kg(速度3km/h時)、静荷重60kgを誇ります。ベッドサイドテーブル、メディア家具、介護施設・高齢者ホーム、看護カートなど、医療・介護分野を中心とした幅広い用途に最適で、静音性と操作性を両立した信頼性の高いキャスターです。
ホイールブレーキ付き自在キャスター 50 mm
「Mono」はホイールブレーキ付き自在キャスターであり、移動と固定を確実に切り替えられる設計により、各種設備や家具の安定した運用を支える製品である。取付部はB10用止まり穴に対応しており、ステムを穴に挿入して固定する構造を採用しているため、既設の設備へも容易に組み込むことができる。取付け後は位置決めが安定し、設置作業の負担を軽減する。ハウジングはステムおよび旋回部で構成されており、旋回部は全方向へ自在に回転するため、狭い場所でも進行方向を即座に変えることができる。ハウジングの材質はポリプロピレンであり、軽量でありながら十分な強度を確保している。また、ハウジングとホイールの材質を統一することで、部品間の熱膨張差による影響を抑える設計となっている。ホイールは直径50 mmで、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵し、回転部の摩擦を抑えつつ円滑な転がりを実現する。スペーサーチューブは軸受の適正な間隔を保持し、組立時のがたつきを防止する役割を担う。トレッドの材質は熱可塑性ゴムであり、床面への追従性と静粛性を両立させるとともに、床材への傷付きを低減する。ホイール本体の材質はポリプロピレンで、ハウジングと同一素材を採用しているため、部材構成が簡素化されている。製品全体の全高は72 mmであり、設置スペースが限られた環境でも使用可能である。全高は床面からハウジング上端までの寸法であり、取付け高さの計画において重要な基準となる。静荷重は60 kgであり、停止状態において支持可能な最大荷重を示す。動荷重は30 kgで、速度3 km/hにおける走行時の許容荷重である。この数値は安全率を考慮した設計基準に基づいて評価されるべきものであり、使用環境に応じた余裕を見込んで選定することが望ましい。本製品はベッドサイドテーブル、メディア家具、介護施設・高齢者ホーム、看護カートなど、多様な用途に適合する。
自在キャスター 50 mm
Monoは自在キャスターであり、B10用止まり穴に対応する取付金具を備えています。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム旋回機構を搭載しており、360度の自由な方向転換を可能にします。車輪は直径50mmのポリプロピレン製で、熱可塑性ゴムのトレッド材を採用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより滑らかで耐久性のある回転性能を実現しています。本製品の全体高さは72mmであり、コンパクトな設計となっています。静的負荷容量は60kgであり、動的負荷容量は時速3kmの速度条件下で30kgとなっています。ベッドサイドテーブル、メディア家具、介護施設・高齢者ホーム、看護カートなど、様々な用途に適用可能な汎用性の高いキャスターです。
ホイールブレーキ付き自在キャスター 50 mm
Mono(モノ)はホイールブレーキ付き自在キャスターであり、ベッドサイドテーブル、メディア家具、介護施設・高齢者ホーム、看護カートなど、移動と据え付けの両方が求められる用途に適した製品です。取付部にはB10用止まり穴を採用しており、対応する取付ソケットに挿入して固定する構造となっています。ハウジングはポリプロピレン製で、旋回部の仕様はスチール、旋回として定義されており、車輪を支持しながら自在な方向転換を可能にします。車輪は直径50mmで、踏面には耐熱可塑性ゴムを用いており、床面への追従性と静粛性に配慮した構成です。車輪本体はポリプロピレン製で、軸受にはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用し、回転部の摩擦を抑えながら円滑な走行を実現します。全高は72mmとコンパクトに抑えられており、ベッドやテーブルの下など、限られた設置スペースへの組み込みにも適しています。荷重仕様として、静荷重は60kgであり、停止状態で支持できる最大荷重を示します。一方、動荷重は30kgで、速度3km/hで走行させた場合の許容値です。使用に際しては、これらの荷重値を超えないよう、1輪あたりの負荷配分と走行条件を必ず確認してください。
自在キャスター 75 mm
Linea light自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回のスイベルベアリングを採用しています。ホイールは直径75mmで、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを搭載しています。全高は75.5mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に60kg、静荷重は120kgの耐荷重性能を有します。麻酔カート、ベッドサイドテーブル、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、病院家具、メディア家具、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィスチェア、オフィス家具、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・オフィス分野の幅広い用途に対応します。
自在キャスター 42 mm
Lumina自在キャスターは、B10用止まり穴に対応する汎用的な自在キャスターであり、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具など様々な用途に適用されます。ハウジングはポリプロピレン製で構成され、ステム旋回機構を備えており、安定した回転性能と耐久性を提供します。車輪は直径42mmのポリプロピレン製で、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用しており、スムーズで静かな走行を実現します。車輪本体のトレッド材質も同一のポリプロピレン素材で統一されており、一体性と耐久性が確保されています。全体の高さは49mmであり、コンパクトな設計となっています。本製品の静的荷重容量は60kgであり、動的荷重容量は時速3km/hの速度条件下で30kgとなっており、中程度の負荷を伴う用途に対応する性能を備えています。
自在キャスター 50 mm
Lumina自在キャスターは、B10用止まり穴に対応する汎用的な自在キャスターで、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具など様々な用途に適用されます。ハウジングはポリプロピレン製で構成され、ステム旋回機構を備えており、安定した回転性能と耐久性を提供します。車輪はポリプロピレン製の本体に、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを搭載した直径50mmの設計となっており、スムーズで静かな走行を実現します。全体高さは56mmであり、コンパクトな設計により様々な家具への組み込みが容易です。静的荷重容量は80kg、動的荷重容量は時速3kmにおいて40kgの性能を有しており、一般的な家具用途での安定した使用を保証します。
自在キャスター 50 mm
Lumina自在キャスターは、B10用止まり穴に対応する汎用的な自在キャスターで、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具など様々な用途に適用されます。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム旋回機構を備えており、安定した旋回性能を提供します。車輪は直径50mmのポリプロピレン製で、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用しており、スムーズで耐久性のある回転を実現します。本製品の全体高さは56mmであり、コンパクトな設計となっています。静的荷重容量は80kg、動的荷重容量は時速3kmで40kgの性能を備えており、軽量から中程度の負荷を安定して支持します。これらの仕様により、Lumina自在キャスターは家具や移動式機器の用途において、信頼性の高い移動機能と安定性を提供する製品です。
自在キャスター 50 mm
Lumina自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付方式を採用した高性能な移動用キャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回機構を備えており、耐久性と軽量性を兼ね備えた設計となっています。車輪は直径50mmのポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴム製のトレッドを装備し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより滑らかで安定した回転性能を実現しています。全体高さは61mmで、コンパクトながら安定した構造を提供します。静的荷重容量は80kg、動的荷重容量は時速3kmで40kgの性能を備えており、様々な用途に対応可能です。本製品はベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具など、軽量から中程度の荷重が必要とされる多様なアプリケーションに最適な選択肢となります。
自在キャスター 50 mm
Lumina自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で構成され、ステム、旋回機構を備えており、耐久性と軽量性を兼ね備えた設計となっています。車輪は直径50mmのポリプロピレン製導電性トレッド材を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。本製品の全体高さは61mmで、コンパクトながら安定した構造を提供します。静的負荷容量は80kg、動的負荷容量は時速3kmで40kgの性能を備えており、様々な用途に対応可能です。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具などの移動が必要な家具製品に最適な選択肢となり、信頼性の高い運用を実現します。
無負荷時ブレーキ付き自在キャスター 50 mm
Lumina(ルミナ)は、無負荷時ブレーキ付き自在キャスターであり、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具、オフィスチェアなどの用途に適した製品です。取付部にはグリッピング付きステムおよびカラーを備えており、ステムを介して対象物へ確実に固定できる構成となっています。グリッピング機構は、取付後のステムの空回りを抑え、設置状態を安定させる役割を担います。取付時には、対象物の材質や取付面の状態を確認したうえで、適切な締付けを行うことが重要です。ハウジングは旋回部がスチール製で、ハウジングの材質はポリプロピレンを採用しています。この構造により、ハウジング全体の軽量性を保ちながら、旋回動作に必要な強度を確保しています。ハウジングの旋回機構は、床面上での方向転換をスムーズに行えるよう設計されており、移動時の操作性を高めます。ホイールは直径50mmで、ベアリングにはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを使用しています。スペーサーチューブは、ベアリング内部の間隔を保持し、ホイールの回転を円滑に保つ役割を果たします。踏面材質は熱可塑性ゴムで、床面との接地性を確保するとともに、床材への負担を抑えます。ホイール本体の材質はポリプロピレンです。また、踏面が熱可塑性ゴムであるため、一定の弾性により振動の伝達を緩和する効果が期待できます。製品全体の高さは61mmであり、低床の家具下部へも取り付けやすい寸法です。各部材の材質選定により、製品全体として軽量性と実用的な耐久性のバランスを取っています。荷重仕様として、静荷重は80kgに対応しています。これは停止状態で支持できる荷重の上限を示す値です。動荷重は40kgであり、移動速度3km/hにおける定格値です。動荷重は速度や使用環境により変動するため、設計時には余裕を持った選定を推奨します。
無負荷時ブレーキ付き自在キャスター 50 mm
Lumina は無負荷時ブレーキ付き自在キャスターとして設計された製品であり、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具、オフィスチェアなど、幅広いインテリアおよびオフィス用途において移動性と設置時の安定性を両立させることを目的としています。取付部はグリッピング付きステム、カラー付きの構成を採用しており、グリッピング付きステムにより取付け時の保持力を高めるとともに、カラーを併用することで取付け状態の安定性を確保しています。ハウジングはポリプロピレン製で、ステムと旋回軸受を一体に備えた構造となっており、床面に対して円滑に方向転換できるよう設計されています。旋回部は荷重を受けながらもスムーズな回転動作を維持する構成であり、日常的な移動動作において安定した走行性能を発揮します。車輪は直径50 mmで、車輪本体と同一の材質で構成された踏面を備えています。車輪の軸受にはスペーサー付きプレーンベアリングを採用しており、車輪本体の材質はポリプロピレンです。全高は61 mmで、天板や床面からの高さが限られる用途においてもコンパクトに組み込める寸法設計となっています。静荷重は80 kgであり、この条件下で製品に加わる荷重を安全に支持できる設計です。一方、動荷重は速度3 km/hの条件において40 kgとなっており、移動時に負荷を受ける場合はこの値を上限として使用する必要があります。
自在キャスター 50 mm
Lumina自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた産業用キャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回機構を搭載しており、耐久性と軽量性を兼ね備えた設計となっています。車輪は直径50mmのポリプロピレン製で、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用し、スムーズな回転性能を実現しています。車輪本体も同一のポリプロピレン材料で統一されており、一貫性のある構造を保っています。全体高さは61mmで、コンパクトな設計により様々な用途に対応可能です。静的荷重容量は80kg、動的荷重容量は時速3km/hの条件下で40kgとなっており、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具などの軽量から中程度の用途に適しています。このキャスターは、移動性が求められる家具や設備に最適なソリューションを提供します。
ホイールブレーキ付き自在キャスター 50 mm
Lumina(ルミナ)はホイールブレーキ付き自在キャスターであり、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具など幅広い用途に適した製品です。取付部にはB10用止まり穴が採用されており、取付けの際は対応する取付穴の寸法および深さを事前に確認し、締結部に緩みや偏心が生じないよう注意することが重要です。ハウジングの旋回機構はスチール、旋回と定義されており、キャスター本体の向きを自在に変えることができるため、狭い空間での取り回し性を高めます。ハウジング本体の材質はポリプロピレンで構成されており、軽量で取り扱いやすい特性を備えています。ホイールは直径50mmの車輪で、ベアリングにはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用し、円滑な回転と安定した走行性能を確保しています。踏面は車輪本体と同一の材質であり、車輪本体の材質はポリプロピレンです。ホイールブレーキ機能により、設置後に走行を固定することができ、家具の安定性向上に寄与します。製品の全高は56mmであり、設置スペースの確認時にはこの寸法を基準としてください。静荷重は80kgで、停止状態で支えられる最大荷重を示します。動荷重は速度3km/h時において40kgとなっており、走行時の許容負荷を示す値です。速度を上げた状態での使用は想定定格を超える可能性があるため避けてください。設置時の総重量が定格を超えないよう、荷重配分を考慮した選定が必要です。
自在キャスター 50 mm
Lumina自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた汎用キャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回機構を搭載しており、耐久性と回転性能を兼ね備えた構造となっています。車輪は直径50mmのポリプロピレン製で、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用しており、車輪本体と同一の材質で統一されています。全高は56mmで、コンパクトながら安定した設計です。静的荷重容量は80kg、動的荷重容量は時速3km/hの条件下で40kgとなっており、様々な用途に対応できます。本製品はベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具などの多様なアプリケーションに適用可能で、軽量から中程度の負荷を扱う移動式家具や機器に最適なソリューションを提供します。
無負荷時ブレーキ付き自在キャスター 50 mm
ルミナ(Lumina)は、無荷重時にブレーキが作動する自在キャスターであり、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具、オフィスチェアなどへの使用を想定した製品です。取付部はグリッププリング付きステム、カラー付きの構造で、ステムをグリッププリングにより固定して使用します。ハウジングはステム部と旋回軸受で構成され、旋回機構によって全方向への自在な動きを実現します。ハウジングの材質はポリプロピレンで、軽量性と耐薬品性を備えています。ホイール(車輪)は直径50mmで、軸受にはスペーサー付きプレーンベアリングを採用しています。踏面材質は車輪本体と同一で、ホイール本体の材質はポリプロピレンです。外形高さは55mmであり、限られたスペースへの設置にも適しています。定格荷重は静荷重80kg、動荷重は速度3km/hにおいて40kgです。静荷重は停止状態で支持できる最大荷重を示し、動荷重は走行時に許容される荷重を示しますので、使用条件に応じて適切な製品選定を行ってください。
無負荷時ブレーキ付き自在キャスター 50 mm
Lumina は無荷重時ブレーキ付き自在キャスターであり、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具、オフィスチェアなど多様な用途に対応する製品です。取付部のフィッティングは、グリッピング付きステムとカラー付きの構成で、取付対象への確実な固定と安定した支持を実現します。ハウジングはステムと旋回機構で構成され、材質にはポリプロピレンを採用しています。ホイールは直径50 mmで、ベアリングにはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを用いています。トレッド材質は車輪本体と同一で、車輪本体の材質はポリプロピレン、導電性です。全体の高さは55 mmです。荷重仕様として、静荷重は80 kg、動荷重は速度3 km/hにおいて40 kgとなります。静荷重は停止状態での許容荷重を示し、動荷重は走行時の許容荷重を示すため、設計時には使用速度と負荷条件に応じて十分な安全余裕を確保することが重要です。取付け、旋回、ブレーキ操作の各機能を含め、用途に応じた選定を行ってください。
自在キャスター 50 mm
Lumina自在キャスターは、B10用止まり穴に対応する汎用的な自在キャスターであり、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具などの様々な用途に適した製品です。ハウジングはポリプロピレン製で構成されており、ステム旋回機構を備えた堅牢な設計となっています。車輪部分は直径50mmのポリプロピレン製トレッドを採用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより滑らかで安定した回転性能を実現しています。本製品の全体高さは56mmであり、コンパクトながら十分な機能性を備えています。静的負荷容量は80kgであり、動的負荷容量は時速3kmの速度条件下で40kgとなっており、一般的な家具用途における安定した使用を保証します。このキャスターは、耐久性と信頼性を兼ね備えた設計により、長期間にわたって安定した性能を発揮し、様々な室内環境での使用に対応できる実用的なソリューションを提供します。
自在キャスター 50 mm
Lumina自在キャスターは、B10用止まり穴に対応する汎用的な自在キャスターで、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具など様々な用途に適用されます。ハウジングはポリプロピレン製で構成され、ステム旋回機構を備えており、安定した回転性能と耐久性を実現しています。車輪は直径50mmのポリプロピレン製で、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用することで、スムーズで信頼性の高い走行を提供します。熱可塑性ゴム製のトレッド材は優れたグリップ性能と耐摩耗性を備えています。本製品の全体高さは56mmで、コンパクトながら機能的な設計となっています。静的荷重容量は80kg、動的荷重容量は時速3kmで40kgの性能を有しており、軽量から中程度の負荷を安定して支持できます。これらの仕様により、Lumina自在キャスターは家具や移動式機器の用途において、信頼性と実用性を兼ね備えた最適なソリューションを提供します。
Frequently Asked Questions
ポリプロピレンキャスターの利点
ポリプロピレンキャスターは、軽量ハウジングとスムーズな転がり性能を兼ね備えているため、軽量用途に最適です。耐久性のある射出成形構造で、オフィス家具、ディスプレイユニット、医療用カート、小型機器に最適です。低騒音で動作し、動きやすいため、屋内環境での用途の広いソリューションとなります。
TENTE ポリプロピレン製キャスターにはさまざまな利点があります。
軽量構造-ポリプロピレンキャスターは、軽量で耐久性のあるハウジングが特徴で、取り付けが簡単で、軽量化が有利な用途に最適です。これにより、家具や備品をスムーズかつ楽に動かすこともできます。
設計の柔軟性-さまざまなホイールデザイン、色、取り付けスタイルを取り揃えているため、信頼性の高いパフォーマンスを提供しながら、家具や機器に溶け込ませることができます。
お手入れが簡単-ポリプロピレン製ハウジングの表面は滑らかで非多孔質なので、汚れがたまるのを防ぎ、すばやく簡単に掃除できるため、小売店などの衛生管理に役立ちます。
ポリプロピレンキャスターの種類
ポリプロピレンキャスターには、オフィス家具からディスプレイ機器まで、軽量用途のニーズに合わせてさまざまな設計が用意されています。各タイプは、軽量構造と信頼性の高いパフォーマンスと動きやすさを兼ね備えて設計されています。以下は、最も一般的なタイプのポリプロピレンキャスターとその主な利点の一部です。
ブレーキ付きポリプロピレンキャスター
これらのキャスターには、必要に応じてホイールをしっかりと固定する統合ブレーキが装備されています。機動性と安定性を兼ね備えているため、使用中や積み込み中に機器を固定しておく必要があるディスプレイユニットやオフィス家具に最適です。
ポリプロピレン製スイベルキャスター
これらのキャスターは360°回転するハウジングを備えているため、最大限の柔軟性とあらゆる方向への移動が容易になります。家具や小売店のディスプレイによく使われていますが、軽量構造を維持しながら簡単に操作できます。
ツイン車輪ポリプロピレンキャスター
ツインホイールキャスターは、1つのハウジングに2つの平行なホイールを備えており、重量を均等に分散して操作性を向上させます。ツインホイールのセットアップにより、最小限の労力でスムーズに回転できるため、オフィスチェア、オフィス家具、メディア家具に最適です。ポリプロピレン製のハウジングはスタイリッシュな外観でありながら、耐久性がありメンテナンスも簡単です。
ポリプロピレンキャスターの適用分野
ポリプロピレンキャスターは、軽量構造、スムーズな転がり、取り扱いが簡単なことが不可欠な家具や小売用途に最適です。家具では、オフィスチェア、移動式収納ユニット、家庭用またはオフィス用の小さな家具によく使用され、床を傷つけることなく簡単に位置を変えることができます。軽量ハウジングなので、モジュール式のオフィスシステムやホームストレージソリューションなど、頻繁に移動する必要のある家具に最適です。小売環境では、店舗の備品、ディスプレイスタンド、販促ユニットにポリプロピレン製のキャスターが取り付けられることが多く、季節ごとのレイアウトや変化する顧客の流れに合わせて柔軟に配置できます。すっきりとしたデザインとさまざまな色を取り揃えているため、スムーズで信頼性の高い動きを実現しながら、現代の小売店用家具とシームレスに調和します。どのような設定でも、ポリプロピレン製キャスターは、操作が簡単で、メンテナンスの手間がかからない設計、軽量で耐久性のあるハウジングを必要とする屋内用途に最適です。