超重荷重ホイール
車輪 200 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の産業用車輪です。直径200mm、トレッド幅80mm、ハブ長92mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えており、トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成されています。精密ボールベアリングを採用し、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など多様な用途に対応します。静的負荷容量は3360kgで、動的負荷容量は時速6km/hで1400kg、時速4km/hで1680kgの性能を発揮します。
車輪 300 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の産業用車輪です。本製品は直径300mm、トレッド幅80mmの仕様を備えており、ハブ長は92mm、アクスル穴径は30mmとなっています。トレッド部にはポリウレタン鋳造材を採用することで、耐久性と走行性能を実現しています。軸受には精密ボールベアリングを搭載し、スムーズな回転を保証します。静的荷重容量は4000kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで2000kg、時速4km/hで2400kgの性能を発揮します。これらの仕様により、Novatech車輪は様々な産業用途での信頼性の高い運搬を実現します。
車輪 250 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の産業用車輪です。本製品は直径250mm、トレッド幅80mm、ハブ長92mmの仕様を備えており、アクスル穴径は25mmです。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、耐久性と耐摩耗性に優れています。精密ボールベアリングを採用することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は3600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで1800kg、時速4km/hで2160kgの性能を発揮します。本車輪は重量物の運搬や移動が必要な産業用途に適した高性能な製品です。
車輪 250 mm
Duratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド超重量系材料製の車輪です。本製品は直径250mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径40mmの仕様を備えており、トレッド材は車輪本体と同一の素材で構成されています。精密ボールベアリングを採用することで、優れた回転性能と耐久性を実現しています。静的荷重容量は8400kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで3500kg、時速4km/hで4200kgの性能を発揮します。これらの仕様により、本車輪は産業用キャスターの要求される高い信頼性と耐荷重性を満たす製品です。
車輪 300 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の産業用車輪です。本製品は直径300mm、トレッド幅100mmの仕様を備えており、ハブ長は120mm、アクスル穴径は40mmとなっています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、耐久性と耐摩耗性に優れています。精密ボールベアリングを採用することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的負荷容量は5200kgであり、動的負荷容量は時速6km/hで2600kg、時速4km/hで3120kgの性能を発揮します。これらの仕様により、本車輪は重量物の運搬や移動が必要な産業用途に適した信頼性の高いソリューションを提供します。
車輪 300 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の車輪です。本製品は直径300mm、踏面幅50mmの仕様を備えており、ハブ長は60mm、アクスル穴径は30mmとなっています。踏面材料にはポリウレタン鋳造を採用し、耐久性と安定性を実現しています。精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズな回転性能を確保しています。静的荷重容量は2800kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで1400kg、時速4km/hで1680kgの性能を発揮します。これらの仕様により、本車輪は産業用キャスターとして高い信頼性と安定した運用を提供します。
車輪 100 mm
Duratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド超重量系の車輪です。本製品は直径100mm、トレッド幅50mmの仕様で、トレッド材は車輪本体と同一の素材を使用しています。ハブ長は60mm、アクスル穴径は20mmとなっており、精密ボールベアリングを採用することで高い耐久性と回転性能を実現しています。静的荷重容量は2800kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで1400kg、時速4km/hで1680kgの性能を備えています。これらの仕様により、本製品は産業用キャスターアプリケーションにおいて優れた信頼性と安定性を提供します。
車輪 125 mm
Duratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド超重量系の車輪であり、外径125mm、踏面幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの仕様を備えています。踏面材質は車輪本体と同一の素材で構成され、精密ボールベアリングを採用することで優れた回転性能を実現しています。静的荷重容量は3400kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで1700kg、時速4km/hで2040kgの性能を発揮します。本製品は耐久性と高い負荷能力を兼ね備えており、産業用キャスターの要求される厳しい条件下での使用に適しています。
車輪 150 mm
Duratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド超重量系材料製の車輪です。本製品は直径150mm、踏面幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径30mmの寸法仕様を備えており、踏面材質は車輪本体と同一です。精密ボールベアリングを採用することで、優れた回転性能を実現しています。静的荷重容量は4200kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで2100kg、時速4km/hで2520kgの性能を発揮します。これらの仕様により、Duratech車輪は産業用キャスターの要求される耐久性と信頼性を満たす製品です。
車輪 160 mm
Duratechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径160mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径30mmの仕様を備えています。トレッド材は車輪本体と同一の素材で構成され、ポリアミド超重量系の本体に精密ボールベアリングが搭載されています。静的荷重容量は4500kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで2250kg、時速4km/hで2700kgの性能を発揮します。
車輪 200 mm
Duratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド超重量系材料製の車輪です。本製品は直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mmの寸法を備えており、アクスル穴径は35mmです。トレッド材は車輪本体と同一の材料で構成されています。精密ボールベアリングを採用することで、優れた回転性能と耐久性を実現しています。静的荷重容量は5600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで2800kg、時速4km/hで3360kgの性能を発揮します。本仕様により、様々な産業用途での安定した運用が可能です。
車輪 250 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の車輪で、外径250mm、踏面幅80mm、ハブ長90mm、アクスル穴径30mmの仕様を備えています。踏面にはポリウレタン鋳造材を採用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。静的荷重容量は3600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで1800kg、時速4km/hで2160kgの性能を発揮します。本製品は、重量物の運搬や産業用機器の移動が必要とされる様々な用途に対応する高い耐久性と信頼性を備えた車輪です。
車輪 400 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の産業用車輪です。本製品は直径400mm、トレッド幅100mmの仕様を備えており、ハブ長は120mm、アクスル穴径は40mmとなっています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、耐久性と耐摩耗性を実現しています。精密ボールベアリングを採用することで、スムーズな回転性能を確保しています。静的負荷容量は6400kgであり、動的負荷容量は時速6km/hで3200kg、時速4km/hで3840kgの性能を発揮します。これらの仕様により、Novatech車輪は重量物搬送用キャスターの要求される耐荷重性能と信頼性を満たす製品です。
車輪 250 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の車輪です。外径250mm、踏面幅60mm、ハブ長60mmの仕様を備えており、軸穴径は30mmです。踏面にはポリウレタン鋳造材を採用し、耐久性と走行性能を実現しています。精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズな回転と長期的な信頼性を確保しています。静的荷重容量は2800kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで1400kg、時速4km/hで1680kgとなります。これらの仕様により、様々な産業用途での使用に適した高性能なキャスター車輪です。
車輪 250 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の車輪です。外径250mm、踏面幅100mmの仕様で、踏面材質はポリウレタン鋳造製となっています。ハブ長は120mm、アクスル穴径は35mmです。本製品は精密ボールベアリングを採用しており、静的荷重容量は4400kgです。動的荷重容量は時速6km/hで2200kg、時速4km/hで2640kgの性能を備えています。これらの仕様により、様々な産業用途での安定した運用が可能です。
車輪 400 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の産業用車輪です。本製品は直径400mm、トレッド幅80mm、ハブ長90mm、アクスル穴径40mmの仕様を備えており、トレッド部にはポリウレタン鋳造材を採用しています。精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は5000kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで2500kg、時速4km/hで3000kgの性能を発揮します。これらの仕様により、様々な産業用途での安定した運用が可能です。
車輪 250 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の産業用車輪です。本製品は直径250mm、トレッド幅60mmの仕様を備えており、ハブ長は62mm、アクスル穴径は25mmとなっています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、耐久性と耐摩耗性に優れています。精密ボールベアリングを採用することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は2800kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで1400kg、時速4km/hで1680kgの性能を発揮します。本車輪は重量物の運搬や産業機械の移動に適した高性能な製品です。
車輪 200 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の車輪です。本製品は直径200mm、踏面幅80mmの仕様を備えており、ハブ長は90mm、アクスル穴径は30mmとなっています。踏面材料にはポリウレタン鋳造を採用し、耐久性と耐摩耗性を実現しています。精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズな回転性能を確保しています。静的荷重容量は2800kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで1400kg、時速4km/hで1680kgの性能を発揮します。これらの仕様により、様々な産業用途での安定した運用が可能です。
車輪 150 mm
Duratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド超重量系の車輪で、外径150mm、トレッド幅80mm、ハブ長90mm、アクスル穴径35mmの仕様を備えています。車輪本体と同一の材質を使用したトレッドを採用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。静的荷重容量は6000kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで3000kg、時速4km/hで3600kgの性能を発揮します。この製品は、重量物の運搬や産業用途での使用に適した高耐久性を備えたキャスター用車輪です。
車輪 200 mm
Duratech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な車輪です。本製品は直径200mm、トレッド幅80mmの仕様を備えており、ハブ長は90mm、アクスル穴径は40mmとなっています。車輪本体はポリアミド、超重量系材料で構成され、トレッドは車輪本体と同一の材料を使用しています。精密ボールベアリングを採用することで、優れた回転性能と耐久性を実現しています。静的荷重容量は9000kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで4500kg、時速4km/hで5400kgの性能を発揮します。これらの仕様により、Duratech車輪は様々な産業用途における信頼性の高いキャスター部品として機能します。
車輪 250 mm
Duratech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な車輪です。本製品は直径250mm、トレッド幅80mmの仕様を備えており、ハブ長は90mm、アクスル穴径は50mmとなっています。トレッド材は車輪本体と同一の素材を使用し、ポリアミド超重量系の堅牢なボディ材により耐久性に優れています。精密ボールベアリングを採用することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は11000kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで5500kg、時速4km/hで6600kgの性能を発揮します。これらの仕様により、本車輪は産業用キャスターの要求される高い信頼性と耐荷重性を満たす製品です。
車輪 300 mm
Duratech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な車輪です。本製品は直径300mm、トレッド幅80mmの仕様を備えており、ハブ長は90mm、アクスル穴径は50mmとなっています。車輪本体はポリアミド、超重量系材料で構成され、トレッドは車輪本体と同一の材料を使用しています。精密ボールベアリングを採用することで、優れた回転性能と耐久性を実現しています。静的荷重容量は13000kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで6500kg、時速4km/hで7800kgの性能を発揮します。これらの仕様により、Duratech車輪は産業用キャスターの要求される高い耐荷重性と信頼性を満たす製品です。
車輪 300 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の産業用車輪です。本製品は直径300mm、トレッド幅80mm、ハブ長90mm、アクスル穴径35mmの仕様を備えており、トレッド部にはポリウレタン鋳造材を採用しています。精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は4000kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで2000kg、時速4km/hで2400kgとなります。これらの仕様により、様々な産業用途での安定した運用が可能です。
車輪 200 mm
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の産業用車輪です。直径200mm、トレッド幅80mm、ハブ長92mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えており、トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成されています。精密ボールベアリングを採用し、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など多岐にわたる用途に対応します。静的荷重容量は2800kgで、動的荷重容量は時速6km/hで1400kg、時速4km/hで1680kgの性能を発揮します。
Frequently Asked Questions
エクストラヘビーデューティーキャスターホイールの利点
エクストラヘビーデューティーホイールは、各ホイールがシフトごとに予想どおりにスタート、ローリング、ステアリングを行いながら、1,500 kg以上を確実に支える必要がある要求の厳しい用途向けに設計されています。当社のホイールは強化素材と頑丈なコンポーネントで作られているため、最も過酷な環境でも長持ちします。性能を最大限に引き出すには、ホイールを同等の定格のキャスターハウジングと組み合わせて、車軸/ハブのコンセプトと床の状態が正しく一致していることを確認してください。TENTEの超高耐久キャスターホイールには、さまざまな主な利点があります。
超高耐荷重 — 車輪ボディ、ハブ、トレッド、ベアリングのコンセプトは、過度の変形なしに極端な重量を運ぶように設計されています。最終的な許容荷重は、キャスターシステム全体と正しい取り付け方法によって異なります。どちらも定格容量と安定性を実現するために重要です。
最適化された耐久性 — 頑丈なコンポーネントは、起伏の多い床、閾値、ストップ/スタートのデューティサイクルによる摩耗に耐えます。衝撃荷重が存在する場合、適切なベアリングを選択することで長期にわたって性能を維持できます。
ライフサイクル価値の向上 — 保護シールオプションと適切な潤滑機能を備えたベアリングは、メンテナンス間隔の間もスムーズに稼働し、稼働時間を支えます。摩耗寿命が長く、動きやすいという組み合わせにより、要求の厳しい用途における総所有コストの削減に貢献します。
エクストラヘビーデューティーホイールの種類
超高耐久ポリウレタンホイール
非常に頑丈なポリウレタンホイールは、一定の負荷がかかっても非常に低い転がり抵抗と高い耐摩耗性を実現します。長時間運転、始動/停止サイクルの繰り返し、スムーズな工業用フロアに最適です。超高耐久ポリウレタンホイールの一例がFTPシリーズです。鋳造ポリウレタンのトレッド、鋳鉄製のホイールボディ、および精密ボールベアリングを組み合わせています。FTPホイールにはさまざまな直径があり、1500kgを超えるスタティックハンドリングが可能な最小のホイールは150mmです。最大の構成(500 mm)では、ホイールあたり最大8000 kgの荷重(6 km/hで4000 kg、6 km/hで4800 kg)の荷重を静的に処理できます。
エクストラヘビーデューティポリアミドホイール
高耐久性ポリアミド製ホイールは、最大限の運搬能力と寸法安定性が床面保護や音響的快適性よりも優先される場合に選択されます。ポリアミドは非常に高い負荷に耐え、硬くて正確な走行面を実現します。ただし、ユーザーは、柔らかい素材に比べて表面圧力が高く移動量が大きいことを期待する必要があります。私たちのセレクションの中で、MOPホイールが注目すべき例として際立っています。頑丈なフルポリアミド製ホイールボディとトレッド、精密ボールベアリングを組み合わせています。車輪直径は100 mmから400 mmの範囲で、さまざまなハブの直径が用意されています。最大の構成では、MOPホイールは1ホイールあたり最大9000kgの静的荷重を処理できます。
超大型キャスターホイールの適用分野
非常に頑丈なキャスターホイールは、極端なペイロード、長いデューティーサイクル、正確な操縦が不可欠な場所で使用されます。イントラロジスティクスと流通では、ハードウェアディーラー業務における重量物輸送ソリューションとハイスループットフローをサポートします。機械製造、コンテナ建設、輸送機器などの機械および作業場用途では、起伏の多い床面や頻繁なストップ/スタートサイクルに耐えます。自動車の用途は、生産台車やプラットフォーム台車から、予測可能な制御と高い定格荷重により材料が時間通りに流れる自動車OEM環境まで多岐にわたります。各ホイールを特定の用途に適した定格のキャスターハウジングとベアリングコンセプトと組み合わせることで、材料が時間通りに流れます。