メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の産業用車輪です。直径200mm、トレッド幅80mm、ハブ長92mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えており、トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成されています。精密ボールベアリングを採用し、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など多様な用途に対応します。静的負荷容量は3360kgで、動的負荷容量は時速6km/hで1400kg、時速4km/hで1680kgの性能を発揮します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
FTP200x80-Ø25 HL92
EAN
4031582419061
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
1680 kg
6km/hの耐荷重
1400 kg
静荷重
3360 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
7.06 kg
製品名
Novatech
標準
EN12533 - 重量物向けキャスター
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
鋳鉄
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
車軸穴径
25 mm
ハブの長さ
92 mm
トレッド幅
80 mm
直径
200 mm