車輪 75 mm
Duratech heatは熱可塑性合成樹脂、耐熱性の車輪で、キャスター用途に設計された高性能製品です。本製品は直径75mm、トレッド幅25mmの仕様を備えており、ハブ長は26.5mm、アクスル穴径は8mmとなっています。トレッド材料は車輪本体と同一の素材で構成されており、耐久性に優れた設計となっています。ベアリングはプレーンベアリングを採用し、スムーズな回転性能を実現しています。静的負荷容量は150kg、動的負荷容量は時速3kmにおいて75kgの仕様となっており、様々な運搬用途に対応可能な信頼性の高い製品です。
車輪 75 mm
Duratech heatは熱可塑性合成樹脂、耐熱性の車輪で、キャスター用途に設計されています。本製品は直径75mm、トレッド幅25mmの仕様を備えており、ハブ長は31mm、アクスル穴径は8mmとなっています。トレッド材料は車輪本体と同一の素材で構成されており、プレーンベアリングを採用することで安定した回転性能を実現しています。静的荷重容量は150kg、動的荷重容量は時速3kmにおいて75kgの性能を有しており、様々な産業用途での使用に対応できる堅牢な設計となっています。
車輪 100 mm
Elastech heatは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径100mm、トレッド幅35mm、ハブ長45.5mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。本体はアルミニウム製で、トレッドには緩衝・耐熱性に優れた材料が採用されており、ドライベアリングブッシュを搭載しています。静的荷重容量は160kg、動的荷重容量は時速4kmで80kgとなっており、様々な運搬用途に対応する堅牢な設計となっています。
車輪 100 mm
Elastech heatは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径100mm、トレッド幅35mm、ハブ長45mm、アクスル穴径8.3mmの仕様を備えています。トレッド材には緩衝、耐熱性に優れた素材を採用し、ホイール本体はアルミニウム製で軽量性と耐久性を実現しています。ベアリングには精密ボールベアリングとステンレス製を採用することで、スムーズな回転性能と耐食性を確保しています。静的荷重容量は160kg、動的荷重容量は時速4km/hで80kgの性能を有しており、様々な運搬用途に対応できる信頼性の高い製品です。
車輪 80 mm
Duratech heatは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径80mm、踏面幅35mm、ハブ長45.5mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。踏面材料は車輪本体と同一の素材で構成され、プラスチック熱硬化性、耐熱性の本体材料により優れた耐久性と耐熱性能を実現しています。ドライベアリングブッシュを採用することで、スムーズな回転と長期的な信頼性を確保しています。静的負荷容量は200kg、動的負荷容量は時速4kmで100kgの性能を有しており、様々な用途での使用に対応できる設計となっています。
車輪 100 mm
Duratech heatは車輪タイプのキャスター用ホイールであり、直径100mm、トレッド幅35mm、ハブ長45.5mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。本体はプラスチック熱硬化性、耐熱性材料で構成され、トレッド部は車輪本体と同一の材質を使用しています。ドライベアリングブッシュを採用した軸受構造により、安定した回転性能を実現しています。静的荷重容量は250kg、動的荷重容量は時速4kmにおいて125kgの性能を有しており、様々な産業用途での使用に適した設計となっています。
車輪 75 mm
Duratech heatは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径75mm、トレッド幅25mm、ハブ長31.8mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。本体は熱可塑性合成樹脂で耐熱性に優れた材料で構成されており、トレッドは車輪本体と同一の素材を使用しています。ドライベアリングブッシュを採用した軸受構造により、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は100kg、動的荷重容量は時速3km/hの条件下で50kgとなっており、様々な用途での使用に対応できる設計となっています。
車輪 75 mm
Duratech heatは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径75mm、踏面幅25mm、ハブ長27mm、軸穴径8mmの仕様を備えています。本体は熱可塑性合成樹脂の耐熱性材料で構成され、踏面は車輪本体と同一の材質を使用しており、ドライベアリングブッシュを採用した耐久性の高い設計となっています。静的荷重容量は100kg、動的荷重容量は時速3kmにおいて50kgの性能を発揮し、様々な産業用途での使用に適した信頼性の高い製品です。
Frequently Asked Questions
耐熱ホイールのメリット
耐熱ホイールは、持続的または断続的な高温下でも機器を動かし続けるように設計されています。温度安定性に優れた素材とコンポーネントにより、従来のホイールが軟化したり変形したりしていた強度、形状、操縦性を維持できます。ベーカリーラインやオートクレーブから製造時の熱処理まで、厳しい環境でも耐久性、効率性、安全性を兼ね備えています。TENTEの高温ホイールにはさまざまな利点があります。
保温性と一貫した可動性 — 専用のホイールコンパウンドと耐熱コンポーネントにより、高温下でも変形やフラットスポットが発生しにくくなります。その結果、予測可能な圧延挙動と、加熱/冷却サイクル全体にわたる信頼性の高いガイダンスが得られます。
運用効率 — 高温のホイールは、オーブン、ベーカリー、業務用キッチン、その他の高温エリアで安定した動きを維持することで、ホイール関連の停止の可能性を減らします。これにより、よりスムーズなワークフローが可能になり、オペレーターと商品の両方を保護できます。
スムーズで予測可能なモビリティ — 耐熱ホイールはスムーズな転がり特性を損なうことはありません。耐熱トレッドコンパウンド、精密ベアリング、および定格温度定格潤滑剤は、熱サイクル中のプッシュ/プル力を低く抑え、スティックスリップを最小限に抑えるのに役立ちます。
耐熱ホイールの種類
TENTEは、最大+280°Cの高温でも確実に動作するように設計された耐熱ホイールのさまざまなオプションを提供しています。最適なバリエーションを選択するには、床の状態、サイズ、ホイールあたりの必要荷重など、用途の全体像を把握する必要があります。同様に重要なのは、システム全体の定格荷重、横方向の安定性、および耐用年数を左右するキャスターハウジングです。
IDG 高温ホイール
TENTE IDGホイールは、高温プロセス専用の耐熱キャスターホイールです。耐熱シリコンゴム製トレッドと自己潤滑ブッシングを備えたアルミニウム製ホイールセンターは、—30°C~+250°Cの指定範囲で、安定した形状と温度減衰を実現します。トレッド自体が250°Cを超えない限り、周囲で最大+310°Cの5分間短時間の露出が可能です。実際には、オーブンや自動車用の高温ホイールが必要な場合にIDGが最適です。加熱/冷却サイクル中の予測可能な回転挙動を維持しながら、クレーブまたはベークラインを使用します。衛生的な環境や蒸気の多い環境では、適切なグレードのステンレス(洗浄可能)ハウジングとホイールを組み合わせて、高温キャスターホイールシステムを完成させてください。
BOG 高温ホイール
TENTE BOGホイールは、高温での使用に特化して設計されています。ホイール本体は耐熱性の熱硬化性プラスチックで、乾式(自己注油式)のベアリングブッシュが付いており、—40°C~+280°Cの連続暴露に耐えます。そのため、耐熱キャスターホイールが形状と転がり特性を維持する必要があるオーブン、オートクレーブ、および高温プロセスラインでは、BOGが堅牢な選択肢となっています。BOG ホイールには、80 mm または 100 mm のホイール直径があります。完全な高温キャスターホイールソリューションを実現するには、定格荷重と耐用年数を維持するために、BOGに同じ温度範囲の温度定格のハウジング、アクスル、潤滑剤を組み合わせてください。
WOG 高温ホイール
WOG耐熱キャスターホイールは、プレーンベアリング付きの耐熱合成熱可塑性プラスチックを使用して、蒸気滅菌専用に作られています。WOGホイールは、—40°C~+200°Cで信頼性の高い可動性を実現します。このシリーズは、ホイール径75 mm、ハブの長さが2種類あり、オートクレーブなど、変形しない洗浄可能なホイールを必要とする衛生上重要な環境に適しています。
IOG 高温アルミホイール
IOGの高温ホイールは、アルミニウム製のホイールボディとドライベアリングブッシュを備えたトレッドを使用しており、-40°Cから+280°Cまでの連続使用が保証されています。直径100mm、トレッド幅35mmで、ホイールあたりの耐荷重は125kgで、金属ホイールの安定性が求められるホットゾーンハンドリング向けのコンパクトなオプションとなっています。
耐熱ホイールの適用分野
耐熱ホイールは、日常業務で高温が発生する場合に選択されます。一般的な用途としては、ベーカリーライン、業務用キッチン、オーブンに入ったり加熱された表面を通過したりする食品製造装置、衛生上重要なプロセスにおけるオートクレーブなどがあります。製造時には、移動性や許容荷重を犠牲にすることなく、硬化オーブン、乾燥オーブン、または塗装オーブンを通過するトロリー、ラック、および輸送カートが装備されています。また、当社の高温ホイールは氷点下での動作も可能で、ホイールハウジングパッケージが適切に指定されていれば、ホットゾーンとコールドストレージの間を移動するルートに適しています。モデルにもよりますが、TENTEの高温ホイールは約—40/—30°Cから+200〜280°Cの範囲をカバーします。